Loading ...
装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品

HLAE

HLAE 具有独一无二的优势:它是世界首款经过认证的卫生设计的行星减速机——减速机外表无螺栓 ,因此灵活多变;性能出众;便于清洁。专为敏感领域,如医药、化妆品和食品行业应用而研发。

特征

安装时十分灵活
独特的圆环式造型
清洁便捷安全
经过认证的安全性
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护

选项

输出轴类型多样
经过优化的张紧系统
密封套件
FDA 密封件

技术资料页

HLAE070 HLAE090 HLAE110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 97 - 98 97 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP69K IP69K
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
减速机重量 mG kg lbm 1.37 - 1.8 3.0 - 4.0 2.97 - 3.71 6.6 - 8.2 5.93 - 7.64 13.1 - 16.8
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE070 HLAE090 HLAE110
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 400 - 450 90 - 101 600 - 900 135 - 202 1250 - 1450 281 - 326
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1000 - 1500 225 - 337 2000 - 2500 450 - 562
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 22 195 49 434 109 965
HLAE070 HLAE090 HLAE110
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.135 0.566 - 1.195 0.740 - 0.983 6.550 - 8.700 1.569 - 2.630 13.887 - 23.277
HLAE070 HLAE090 HLAE110 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 1
24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 2
HLAE070 HLAE090 HLAE110
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 3450 - 4000 3450 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2050 - 3000 2050 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
HLAE070 HLAE090 HLAE110 等级
输出轴直径 D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
输出端定位凸台直径 D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
箱体直径 D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
总长 L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
输出轴轴长 L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618

技术图纸

工具 • 配件

下载

产品目录:HLAE
请选择所下载文件的语言。
操作手册 HLAE
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: HLAE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!