HLAE 密封套件
HLAE 配有可自由安装的密封套件可提供最大程度的卫生级保护,并可普遍适用于不同的壁厚。即为设备提供了最大程度的灵活性,同时又能满足最严格的卫生级别要求。
HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 63911 | 63858 | 64130 | ||
外径O | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
内径 | D35 | 40 | 58 | 65 | |
总长 | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
垫片长度 | L34 | 3 | 3 | 3 | |
对边宽度 | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
数量 x 螺钉 x 长度 | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |