行星减速机——带空心轴的转角型减速机

凭借我们带空心轴的转角型减速机,

您可直接通过夹紧套件驱动机床轴。

在此我们依赖可靠的高精度螺旋形齿轮,

为您实现直角传输扭矩与转速。

机床轴直接插到减速机空心轴内,并通过夹紧套件与此相连。

这样就能非常简单地实现摩擦配合连接——无需其他辅助结构,

如中间法兰和联轴器。Neugart

带空心轴的转角型减速机可直接通过输出法兰内的贯通孔拧到机床上。

作为另一选项,也可为转角型减速机选择两端空心轴。这样一来,

已经从机床轴穿出的管线也能穿过减速机。

因此您在提升灵活性的同时,

也能利用带空心轴的伺服减速机保证您在机械设计上的多样性。

行星减速机与带空心轴的转角型减速机相结合实现更高的传动比。

由于其直角结构,

带空心轴的转角型减速机也是使用节省空间的驱动元件

来最佳设计有限空间的一种选择。为增加灵活性,

带空心轴的转角型行星减速机采用终身润滑,

并且基于其设计可在所有空间位置安装和使用。因此,

您可以不受驱动装置定位的限制,灵活设计结构空间。

转角型行星减速机的驱动法兰可个性化适配电机。

带空心轴的转角型减速机与伺服电机组成的紧凑型单元增加了灵活性。

显示其他特性

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

额定扭矩
22-320 Nm
额定扭矩
195-2832 lbf in
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
倾斜力矩
252-1505 Nm
倾斜力矩
2230-13319 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!