Loading ...
装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品

WGN

精密型转角减速机

WGN 是一款运行极安静的空心轴输出准双曲面齿轮减速机。同时,

准双曲面齿轮可提高应用设备的工件表面的质量。使用一个涨紧套,

便可直接将其连接至应用上——简单、安全,提供了新的结构设计型式。

特征

运行十分安静
最佳表面质量
便捷、安全、力传递
安装时灵活度极高
完全密封
可通过空心轴敷设线缆

选项

输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样

技术资料页

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
满载时效率 η % % 95 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.2 14 - 19 4.2 - 5.7 37 - 50 9.2 - 12.4 81 - 110 23.5 - 31.5 208 - 279
减速机重量 mG kg lbm 3.24 - 3.28 7.1 - 7.2 5.12 - 5.57 11.3 - 12.3 10.87 - 10.94 24.0 - 24.1 23.28 - 23.82 51.3 - 52.5
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3700 - 4300 832 - 967 5200 - 5900 1169 - 1326 6100 - 7000 1371 - 1574 12000 - 14500 2698 - 3260
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 252 2230 442 3912 970 8585 1505 13320
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.502 - 0.834 4.443 - 7.382 1.018 - 1.417 9.010 - 12.542 4.805 - 6.111 42.528 - 54.087 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 70 354 - 620 75 - 140 664 - 1239 160 - 320 1416 - 2832
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 35 - 72 310 - 637 64 - 112 566 - 991 120 - 224 1062 - 1983 256 - 512 2266 - 4532
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 1400 - 2400 1400 - 2400 1400 - 2350 1400 - 2350 950 - 1500 950 - 1500 750 - 1300 750 - 1300
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
输出轴直径 D3 mm in 18 0.709 24 0.945 36 1.417 50 1.969
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
空心轴直径 D24 mm in 15 0.591 20 0.787 30 1.181 40 1.575
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
总长 L1 mm in 122.5 4.823 143.5 5.650 178.0 7.008 217.0 8.543
输出轴轴长 L3 mm in 33 1.299 34.5 1.358 48 1.890 54 2.126

技术图纸

工具 • 配件

下载

产品目录:WGN
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: WGN
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!