Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品

WGN 涨紧套

 

 

此涨紧套可以通过涨紧力锁紧的方式连接您的设备轴与WGN直角减速机中空输出轴。

议承载轴公差为 h6,表面粗糙度 Ra < 3,2 μm.

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
产品编号 58365 58366 58367 58368
外径 D34 mm 44 50 72 90
内径 D35 18 24 36 50
总长 L32 19 22 27.3 31.3
夹紧长度 L33 15 18 22 26
对边宽度 SW30 10 10 13 13
夹紧螺钉数量 N30 4 5 5 8
转动惯量 J kgcm² 0.4251 0.7831 4.212 11.55

CAD 下载

WGN070
PDF - DXF - IGS - STP
WGN090
PDF - DXF - IGS - STP
WGN115
PDF - DXF - IGS - STP
WGN142
PDF - DXF - IGS - STP
安装说明书 配件 WGN 胀紧套
请选择所下载文件的语言。
您有疑问?
请联系我们!