法兰减速机——带输出法兰的行星减速机

我们带输出法兰的行星减速机以其紧凑的法兰接口而出众。

法兰减速机输出侧的几何结构以最常见的工业机器人为导向。

依据 EN ISO 9409-1 确定尺寸的优点在于无需大规模的协调过程,

即可快速简便地连接同样符合该标准的其他驱动组件,

如法兰齿轮或联轴器。

该法兰减速机与您机床的机械连接可以非常简便快捷地完成。

此外,

行星减速机与机床之间的连接还通过内置在输出法兰中的定位销孔予以保障。

Neugart 法兰减速机的功能与结构类似带输出轴的行星减速机,

但外形更加紧凑。因为其采用的是几何结构非常短的法兰轴,

而非圆柱形输出轴。

另外,法兰输出轴还具有直径较大并可借此实现更高扭转强度的优点。

特别是对于运动方向交替变化的应用,

这款带输出法兰的行星减速机当属不二之选。如果与皮带轮相结合,

我们的法兰减速机也能搭配各种类型的皮带用于驱动系统。

基于带输出法兰的行星减速机多样化的应用范围,

我们也为您提供与您的性能要求相协调的不同解决方案。

其中包括带输出法兰的同轴精密型行星减速机,

采用直齿轮(在 PLFN 上)设计或噪音更小的斜齿轮

(在 PSFN 上)设计。

借此可根据应用领域的不同,使减速机特征完美匹配您的需求。

凭借 PLFE,我们也为您提供分多种规格和传动比的产品,

作为对回程间隙有中等要求系统的解决方案。

行星减速机的驱动法兰可个性化适配电机。

法兰减速机与伺服电机组成的紧凑型单元提升了灵活性。

尽管这款减速机的整体长度较短,

但如果您需要更短小的带输出法兰的行星减速机,

可在此找到带输出法兰的转角型行星减速机。

显示其他特性

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
147-2445 Nm
倾斜力矩
1301-21640 lbf in
防护等级
IP65

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
148-4957 Nm
倾斜力矩
1310-43873 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!