PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机
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
PFHE

PFHE 是一种极具吸引力的产品,适用于高径向负载应用。这种特殊的、预胀紧的角接触滚子轴承,搭配符合 EN ISO 9409-1 标准的法兰输出轴,使得 PFHE 的承载能力极高。借助径向轴密封,这种减速机的输出端的防护等级达到 IP65,因此能够胜任严苛的使用环境

特征

凭借创新的轴承设计,实现高径向负载
防护等级 IP65
安装快捷安全
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护

选项

润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样
灵活连接电机
PFHE064 PFHE090 PFHE110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 97 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
减速机重量 mG kg lbm 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 3.3 - 3.7 7.3 - 8.2 7.1 - 9.1 15.7 - 20.1
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE064 PFHE090 PFHE110
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 2000 - 2300 450 - 517 3650 - 4100 821 - 922 4550 - 5150 1023 - 1158
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 2500 - 2850 562 - 641 4800 - 5450 1079 - 1225 5600 - 6450 1259 - 1450
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 110 974 278 2461 407 3602
PFHE064 PFHE090 PFHE110
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.224 0.566 - 1.983 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
PFHE064 PFHE090 PFHE110 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE064 PFHE090 PFHE110
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 2100 - 4500 2100 - 4500 1550 - 4000 1550 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500
PFHE064 PFHE090 PFHE110 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
总长 L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

技术图纸

下载

产品目录:PFHE
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PFHE
请选择所下载文件的语言。
操作手册
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!