高精度行星减速机

PLFN 配有标准化的法兰接口,因此安装简便。这款直齿高精度行星减速机适用于需实现最高

这款直齿高精度行星减速机适用于需实现最高效能和扭矩的应用情况。

其倾斜力矩很高,即使轴向和径向力极高,也能有出色表现。

特征

标准化法兰接口
直型齿轮可实现极高的扭矩
负载能力极高
完全密封
小巧精致
可安装在任意位置

选项

回程间隙
输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样

技术资料页

PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 等级
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
满载时效率 η % % 96 - 97 96 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 10.8 - 14.5 96 - 128 25.0 - 34.0 221 - 301 63.0 - 86.0 558 - 761 142.0 - 195.0 1257 - 1726 460.0 - 630.0 4071 - 5576
减速机重量 mG kg lbm 1.5 - 2.2 3.3 - 4.9 3 - 4 6.6 - 8.8 6.5 - 8 14.3 - 17.6 13.8 - 16 30.4 - 35.3 35.5 - 42.5 78.3 - 93.7
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 2100 - 2400 472 - 540 3900 - 4400 877 - 989 4800 - 5500 1079 - 1236 11000 - 12000 2473 - 2698 29500 - 33000 6632 - 7419
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 13500 - 15000 3035 - 3372
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 148 1310 363 3213 534 4726 1219 10789 4957 43873
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 305 - 750 2699 - 6638 630 - 1600 5576 - 14161 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 305 - 1000 2699 - 8851 630 - 1800 5576 - 15931 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 43 - 104 381 - 920 96 - 224 850 - 1983 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1200 4319 - 10621 1008 - 2560 8922 - 22658 1
43 - 123 381 - 1089 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1600 4319 - 14161 1008 - 2880 8922 - 25490 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 90 - 130 797 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 750 - 1500 6638 - 13276 1350 - 3200 11949 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 200 - 300 1770 - 2655 380 - 650 3363 - 5753 750 - 2000 6638 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 1750 - 4500 1750 - 4500 1350 - 4500 1350 - 4500 1000 - 4000 1000 - 4000 650 - 3500 650 - 3500 400 - 3000 400 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
总长 L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

技术图纸

下载

产品目录: PLFN
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PLFN
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!