Loading ...
装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品

PSFN

高精度行星减速机

由于采用了标准化的法兰界面,PSFN 的安装非常便捷安全。

我们研发的高精度斜齿轮让其他降噪措施毫无用武之地。

由于其抗倾斜力矩很高,这款高精度行星减速机可以完成许多高难度任务。

特征

标准化法兰接口
运行十分安静
负载能力极高
完全密封
小巧精致
倾斜式齿轮带来质量的提升

选项

回程间隙
输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
安装好的小齿轮

技术资料页

PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 等级
传动比 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
满载时效率 η % % 96 - 97 96 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 31.0 186 - 274 55.0 - 81.0 487 - 717 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
减速机重量 mG kg lbm 1.5 - 2.2 3.3 - 4.9 3 - 4 6.6 - 8.8 6.5 - 8 14.3 - 17.6 12 - 13.5 26.5 - 29.8 28.3 - 32 62.4 - 70.6
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2150 427 - 483 3500 - 3950 787 - 888 4350 - 4900 978 - 1102 11000 - 12000 2473 - 2698 21000 - 23000 4721 - 5171
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 14000 - 16000 3147 - 3597
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 132 1168 326 2885 475 4204 1030 9116 2445 21640
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.124 - 0.188 1.097 - 1.664 0.125 - 0.611 1.106 - 5.408 0.325 - 1.741 2.876 - 15.409 0.853 - 9.670 7.550 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 3000 - 4500 3000 - 4500 2250 - 4500 2250 - 4500 1700 - 4000 1700 - 4000 1000 - 3500 1000 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
总长 L1 mm in 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
99.5 3.917 111.5 4.390 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

技术图纸

工具 • 安装好的小齿轮

下载

产品目录:PSFN
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PSFN
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!