行星减速机——带输出法兰的转角型行星减速机

我们带输出法兰的转角型行星减速机以其紧凑的法兰接口而出众。

直角结构便于节省空间地定位驱动系统,

从而为您提供最大限度的设计自由。

行星减速机输出侧的几何结构以最常见的工业机器人为导向。

依据 EN ISO 9409-1

确定尺寸的优点在于快速简便地连接符合该标准的其他驱动组件,

如转盘、线性单元或联轴器。

由此便可简便快捷地建立带输出法兰的行星减速机与您机床的机械连接。此外,

行星减速机与机床之间的连接还通过内置在输出法兰中的定位销孔予以保障。

由于设计紧凑,法兰输出轴不仅非常节省空间,

还具有很高的扭转强度。减速机的这一

有利特性在驱动转盘或其他组件时得到证实:即使运动方向交替变化,

依然具有高精度并快速循环工作。

转角型行星减速机的驱动法兰可个性化适配电机。

转角型减速机与伺服电机组成的紧凑型单元增加了灵活性。

为增加结构灵活性,带输出法兰的转角型行星减速机采用终身润滑,

并且基于其设计可在所有空间位置安装和使用。因此,

您可以不受驱动装置定位的限制,灵活设计结构空间。

显示其他特性

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5532 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
147-1989 Nm
倾斜力矩
1301-17604 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!