PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机
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
经济型转角减速机

即使面临困境,也要冲破局限,发挥创新思维。

WPLFE 是一款配有紧凑型法兰输出轴的直角行星减速机。

它最多可节省三分之一的空间,且扭转刚度提高了五倍。

凭借其标准化的法兰接口,该行星减速机的安装极其简便。

内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。

特征

超高的扭转刚度,适用于精密型驱动解决方案
安装快捷安全
安装高度极低,节省空间
安装时灵活度极高
经过终生润滑,因此免维护
经过优化的轴承设计,性能极佳

选项

润滑
驱动法兰类型多样
灵活连接电机

技术资料页

WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 93 - 94 93 - 94
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 9.9 26 - 88 5.8 - 29.5 51 - 261 15.9 - 69.0 141 - 611
减速机重量 mG kg lbm 1.9 - 2.3 4.2 - 5.1 5.2 - 5.7 11.5 - 12.6 13 - 15 28.7 - 33.1
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1200 - 1400 270 - 315 2100 - 2400 472 - 540
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 1200 270 3000 674 3300 742
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 12 106 46 407 109 965
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.220 - 0.439 1.947 - 3.885 0.909 - 1.783 8.045 - 15.781 1.819 - 3.914 16.100 - 34.642
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 3200 - 4500 3200 - 4500 2000 - 4000 2000 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
总长 L1 mm in 110.0 4.331 149.0 5.866 198.5 7.815 1
122.5 4.823 165.5 6.516 225.5 8.878 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

技术图纸

下载

产品目录:WPLFE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: WPLFE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!