特征
技术资料页
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
满载时效率 | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
防护等级 | IP65 IP65 | ||||||
标准回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
降低回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
减速机重量 | mG | kg lbm | 3.3 - 3.7 7.3 - 8.2 | 5.3 - 6.1 11.7 - 13.5 | 8.4 - 10.9 18.5 - 24.0 | 17.8 - 24 39.3 - 52.9 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 |
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 1900 - 2400 427 - 540 | 3500 - 4400 787 - 989 | 4350 - 5500 978 - 1236 | 11000 - 12000 2473 - 2698 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 3700 - 4300 832 - 967 | 6300 - 8200 1416 - 1843 | 8400 - 9500 1888 - 2136 | 7500 - 8500 1686 - 1911 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 132 - 200 1168 - 1770 | 326 - 484 2885 - 4284 | 475 - 689 4204 - 6098 | 1030 - 1989 9116 - 17604 |
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
28 - 62 248 - 549 | 59 - 130 522 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 625 2699 - 5532 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 35 - 72 310 - 637 | 64 - 144 566 - 1275 | 120 - 256 1062 - 2266 | 256 - 512 2266 - 4532 | 1 |
45 - 99 398 - 876 | 94 - 210 832 - 1859 | 224 - 502 1983 - 4443 | 488 - 1003 4319 - 8877 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
80 - 150 708 - 1328 | 175 - 300 1549 - 2655 | 340 - 650 3009 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 rpm | 1550 - 3050 1550 - 3050 | 1350 - 3600 1350 - 3600 | 850 - 3300 850 - 3300 | 850 - 2150 850 - 2150 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
WPSFN064 | WPSFN090 | WPSFN110 | WPSFN140 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
输出法兰直径 | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
空心轴直径 | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
总长 | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
输出法兰长度 | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
技术图纸