Panetary gearboxes with output shaft.

带输出轴的行星减速机

Neugart 带输出轴的行星减速机适用于各种各样的驱动解决方案。

输出轴有不同型式可选,

例如作为带滑键的传动轴以相互啮合的方式可靠传输动力。

滑键是一种通用型连接元件,可在众多驱动组件中找到,

在带输出轴的行星减速机与您的应用之间建立快速可靠的连接。

带光滑输出轴的行星减速机是以摩擦配合的方式连接至联轴器的理想元件。因此,

在反转运行时您也能获得极佳的扭矩传输。

也可经由多齿轴将带输出轴的行星减速机与您的驱动系统连接。利用这根符合 DIN 5480 标准的啮合型输出轴,

您可通过内齿以相互啮合的方式非常简便地安装其他驱动组件,如小齿轮。

行星减速机的驱动法兰可个性化适配电机。带输出轴的行星减速机与伺服电机组成的紧凑型单元提升了灵活性。

由于输出轴的转动惯量较小,带输出轴的行星减速机是面向诸多动态应用领域的理想解决方案。

由于带输出轴的行星减速机的广泛多样性,我们为您提供最大的自由度来选择适合具体应用的产品。

尽管行星减速机具有高紧凑性,但如果您需要更短小的带输出轴的行星减速机,

可在此找到带输出轴的转角型行星减速机。

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7081 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4399 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
203-2887 Nm
倾斜力矩
1797-25552 lbf in
防护等级
IP65

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
191-2535 Nm
倾斜力矩
1690-22437 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!