经济型行星减速机

PLE 系列是此产品取得成功的基石。该系列产品极轻、性能十分强劲,

且由于其低摩擦损耗轴承设计和优化的润滑功能,十分适用于高标准的生产工况。

一款真正强效且价格合理的产品。

特征

多轴系统中极高的动态性
无可比拟的性价比
最高转速时放热量仍很低
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合

选项

输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样

技术资料页

PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
满载时效率 η % % 92 - 98 92 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <10 <6 - <10
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 1.7 - 2.3 15 - 20 4.3 - 5.8 38 - 51 10.8 - 14.5 96 - 128 30.5 - 37.5 270 - 332
减速机重量 mG kg lbm 0.35 - 0.55 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 2.0 - 2.9 2.1 - 3.1 4.6 - 6.8 6 - 10 13.2 - 22.1 18 - 22 39.7 - 48.5
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 340 - 400 76 - 90 650 - 750 146 - 169 1500 - 1750 337 - 393 4200 - 5000 944 - 1124
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 450 - 500 101 - 112 900 - 1000 202 - 225 2100 - 2500 472 - 562 6000 - 7000 1349 - 1574
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 5 44 14 124 31 274 101 894 474 4195
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 640 - 720 5664 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 - - 3
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 900 - 3000 900 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 等级
输出轴直径 D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
箱体直径 D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
总长 L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
101.5 3.996 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.0 6.614 231.5 9.114 - - 3
输出轴轴长 L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

技术图纸

下载

产品目录: PLE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PLE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!