经济型行星减速机

PLHE 是世界首款经济性与高精度完美结合的减速机。

此款减速机配有预紧的圆锥滚子轴承,确保了很高的刚性和极佳的负载能力。

我们研发的密封件能够完全防止灰尘和喷溅水进入机器内。

特征

最高负载时仍能保持绝佳刚性
两个领域的佼佼者
完全密封
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合

选项

输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样

技术资料页

PLHE060 PLHE080 PLHE120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 96 - 97 96 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 3.0 19 - 27 6.0 - 8.0 53 - 71 13.4 - 18.0 119 - 159
减速机重量 mG kg lbm 1.4 - 1.6 3.1 - 3.5 2.7 - 3.4 6.0 - 7.5 6.8 - 8.8 15.0 - 19.4
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE060 PLHE080 PLHE120
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 191 1690 383 3390 488 4319
PLHE060 PLHE080 PLHE120
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.178 0.566 - 1.575 0.357 - 0.775 3.160 - 6.859 1.378 - 2.486 12.196 - 22.003
PLHE060 PLHE080 PLHE120 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE060 PLHE080 PLHE120
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 2500 - 4500 2500 - 4500 1900 - 4000 1900 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
PLHE060 PLHE080 PLHE120 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
箱体直径 D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
总长 L1 mm in 127.0 5.000 159.5 6.280 199.5 7.854 1
140.0 5.512 177.0 6.969 227.0 8.937 2
输出轴轴长 L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

技术图纸

下载

产品目录: PLHE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PLHE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!