Loading ...
装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品

PLN

高精度行星减速机

这款直齿高精度行星减速机适用于需实现最高效能和扭矩的应用情况。

PLN 配有预紧的圆锥滚

子轴承和我们自主研发的密封件保证了在有灰尘和喷溅水的环境下机器仍能提供最佳性能。

特征

最高负载时仍能保持绝佳刚性
完全密封
直型齿轮可实现极高的扭矩
可安装在任意位置
可个性化调节电机上的驱动法兰
经过终生润滑,因此免维护

选项

回程间隙
输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样
安装好的小齿轮

技术资料页

PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 95 - 98 95 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
减速机重量 mG kg lbm 1.9 - 2.4 4.2 - 5.3 3.3 - 4.2 7.3 - 9.3 6.9 - 9.5 15.2 - 21.0 16 - 20.5 35.3 - 45.2 30.5 - 45 67.3 - 99.2
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349 11400 - 12500 2563 - 2810 18000 - 21000 4047 - 4721
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798 13200 - 15000 2967 - 3372 18500 - 21000 4159 - 4721
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 191 1690 383 3390 488 4319 1420 12568 2535 22437
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 305 - 750 2699 - 6638 630 - 1600 5576 - 14161 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 305 - 1000 2699 - 8851 630 - 1800 5576 - 15931 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 43 - 104 381 - 920 96 - 224 850 - 1983 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1200 4319 - 10621 1008 - 2560 8922 - 22658 1
43 - 123 381 - 1089 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1600 4319 - 14161 1008 - 2880 8922 - 25490 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 750 - 1500 6638 - 13276 1350 - 3200 11949 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 200 - 300 1770 - 2655 380 - 650 3363 - 5753 750 - 2000 6638 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 1700 - 4500 1700 - 4500 1550 - 4000 1550 - 4000 1150 - 3500 1150 - 3500 700 - 3000 700 - 3000 500 - 2500 500 - 2500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
总长 L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
输出轴轴长 L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

技术图纸

工具 • 配件

下载

产品目录:PLN
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PLN
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!