经济型行星减速机

PLPE 集合了经济型产品系列的最佳特性,同时在性能上又有所提升:
它经济实用,同时又性能强劲,而且产生的热量也极少。
其经过优化的输出轴承适用于径向力和轴向力较高的应用情况。

特征

无可比拟的性价比
最高转速时放热量仍很低
经过优化的输出轴承
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合

选项

输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样

技术资料页

PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
满载时效率 η % % 97 - 98 97 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <8 - <10 <8 - <10
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.8 - 1.1 7 - 10 2.6 - 3.5 23 - 31 7.3 - 9.8 65 - 87 20.0 - 27.0 177 - 239 38.5 - 52.0 341 - 460
减速机重量 mG kg lbm 0.7 - 0.9 1.5 - 2.0 1.5 - 1.8 3.3 - 4.0 3 - 3.7 6.6 - 8.2 7.5 - 9.7 16.5 - 21.4 16.5 - 20.5 36.4 - 45.2
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 800 157 - 180 900 - 1050 202 - 236 1700 - 1900 382 - 427 2150 - 2500 483 - 562 4600 - 5200 1034 - 1169
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 1000 - 1350 225 - 303 1500 - 2000 337 - 450 3000 - 4000 674 - 899 6000 - 7000 1349 - 1574
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 26 230 42 372 99 876 168 1487 497 4399
PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.030 0.124 - 0.266 0.064 - 0.174 0.566 - 1.540 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 53 212 - 469 61 - 144 540 - 1275 152 - 275 1345 - 2434 336 - 736 2974 - 6514 1
8 - 24 71 - 212 24 - 53 212 - 469 61 - 155 540 - 1372 152 - 312 1345 - 2761 336 - 736 2974 - 6514 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 5000 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 2300 - 4000 2300 - 4000 2050 - 3500 2050 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500
PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155 等级
输出轴直径 D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
箱体直径 D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
总长 L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
输出轴轴长 L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

技术图纸

下载

产品目录: PLPE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: PLPE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!