转角型行星减速机 - 购买带输出轴的转角型减速机

带输出轴的转角型行星减速机集中了紧凑的转角型减速机与传统的行星减速机的优点。

这款可灵活安装的转角型减速机为您提供紧凑式机械设计理念下的智能驱动解决方案。

转角型行星减速机输出轴的优点在于可靠地直角传输扭矩和转速。

在此您可选择通过带滑键的输出轴增加安全性的啮合连接或提供摩擦传动的光滑输出轴。

我们带输出轴的转角型行星减速机可以非常简便地与众多驱动元件相结合,如皮带轮、

联轴器或线性轴。

带输出轴的转角型行星减速机驱动法兰可个性化适配您的电机。

带输出轴的行星减速机与伺服电机组成的紧凑型单元增加了灵活性。

根据具体应用,您可从我们产品的不同性能等级中选出适合您的转角型行星减速机。

低回程间隙的转角型行星减速机为您提供较高的定位精度,尤其是在反转运行时。

如需包含转角型行星减速机的经济型驱动解决方案,您可选择我们的经济型转角减速机。

可通过贯通孔或螺纹孔等各种连接方式将转角型行星减速机加装至您的应用。

为提高结构灵活性,带输出轴的转角型行星减速机采用终身润滑,

并且基于其设计可在所有空间位置安装和使用。因此,您可以不受驱动装置定位的限制,

灵活设计结构空间。

显示其他特性

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
倾斜力矩
5-101 Nm
倾斜力矩
44-894 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

额定扭矩
5-195 Nm
额定扭矩
40-1726 lbf in
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
倾斜力矩
26-168 Nm
倾斜力矩
230-1487 lbf in
防护等级
IP54

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

额定扭矩
22-800 Nm
额定扭矩
195-7081 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
322-2225 Nm
倾斜力矩
2850-19693 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!