经济型转角减速机

这款 WPLPE 是我们在经济型产品领域的智能型直角式解决方案:节省空间,性能强劲,

且价格十分合理。驱动元件可直接安装在输出轴上,在实际应用中获得最佳灵活度。

特征

无可比拟的性价比
经过优化的输出轴承
安装时灵活度极高
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合

选项

输出轴类型多样
润滑
驱动法兰类型多样
灵活连接电机

技术资料页

WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
满载时效率 η % % 94 - 95 94 - 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 0.9 6 - 8 2.4 - 3.2 21 - 28 6.8 - 9.1 60 - 81 19.0 - 25.5 168 - 226
减速机重量 mG kg lbm 0.85 - 1.05 1.9 - 2.3 2.3 - 2.6 5.1 - 5.7 5.3 - 6.1 11.7 - 13.5 13.5 - 15.7 29.8 - 34.6
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 800 157 - 180 900 - 1050 202 - 236 1700 - 1900 382 - 427 2150 - 2500 483 - 562
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 1000 - 1350 225 - 303 1500 - 2000 337 - 450 3000 - 4000 674 - 899
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 26 230 42 372 99 876 168 1487
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.031 - 0.052 0.274 - 0.460 0.218 - 0.329 1.929 - 2.912 0.907 - 1.408 8.028 - 12.462 1.818 - 3.248 16.091 - 28.747
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
8 - 24 71 - 212 24 - 53 212 - 469 61 - 155 540 - 1372 152 - 312 1345 - 2761 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 23 - 35 199 - 310 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 5000 5000 3300 - 4500 3300 - 4500 2200 - 4000 2200 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 等级
输出轴直径 D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
输出端定位凸台直径 D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
箱体直径 D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
总长 L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
输出轴轴长 L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

技术图纸

下载

产品目录: WPLPE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: WPLPE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!