经济型转角减速机

WPLQE 是一款配有正方形输出法兰的直角减速机。因此,其安装十分便捷,可多面使用,

而且由于配有较大规格的深沟球轴承,还能承受较高的径向力和轴向力。

特征

经过优化的输出轴承
正方形输出法兰
安装时灵活度极高
多轴系统中极高的动态性
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合

选项

输出轴类型多样
润滑
驱动法兰类型多样
灵活连接电机

技术资料页

WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
满载时效率 η % % 88 - 95 88 - 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.1 14 - 19 4.7 - 6.3 42 - 56 10.1 - 13.6 89 - 120
减速机重量 mG kg lbm 1.9 - 2.3 4.2 - 5.1 5.5 - 6.6 12.1 - 14.6 12.6 - 16.6 27.8 - 36.6
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 900 157 - 202 1700 - 2050 382 - 461 2400 - 2950 540 - 663
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 2000 - 2500 450 - 562 2100 - 2500 472 - 562
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 37 327 101 894 232 2053
WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.222 - 0.370 1.965 - 3.275 0.916 - 1.402 8.107 - 12.409 1.823 - 2.878 16.135 - 25.472
WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 2
29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 3
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 3500 - 4500 3500 - 4500 2050 - 4000 2050 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
箱体直径 D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
总长 L1 mm in 152.0 5.984 195.5 7.697 274.5 10.807 1
164.5 6.476 213.0 8.386 302.5 11.909 2
177.0 6.969 230.5 9.075 330.0 12.992 3
输出轴轴长 L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

技术图纸

下载

产品目录: WPLQE
请选择所下载文件的语言。
指导手册
请选择所下载文件的语言。
电机安装说明书: WPLQE
请选择所下载文件的语言。

所使用的产品

您有疑问?
请联系我们!