装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品

装有小齿轮的高精度减速机

完全自主开发的减速机小齿轮组合,确保齿条传动在技术方面实现完美契合。

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

PK1 小齿轮

PK1 小齿轮安装在减速机的带齿输出轴上,符合 DIN 5480 的内啮合传动方式确保了必要的连接安全性。

适用齿轮输出轴的 PK1 小齿轮安装在以下减速机系列上:

PM1 小齿轮

PM1 小齿轮专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 EN ISO 9409-1 标准的机械接口。

适用法兰输出轴的 PM1 小齿轮安装在以下减速机上:

PK1 小齿轮

小齿轮型号 模数 齿数 适用减速机
PK1 2 15 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060
PK1 2 16
PK1 2 18
PK1 2 18 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080
PK1 2 20
PK1 2 22
PK1 2 23 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120
PK1 2 25
PK1 2 27
PK1 3 20
PK1 3 20 PSN142 PLN142 WPLN142
PK1 3 22
PK1 3 24
PK1 4 20 PSN190 PLN190
小齿轮型号 模数 齿数 适用减速机
PK1 2 16 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060
PK1 2 19 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080
PK1 3 17 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120
PK1 3 22 PSN142 PLN142 WPLN142
PK1 4 19
PK1 4 22 PSN190 PLN190
PK1 5 19



PM1 小齿轮

小齿轮型号 模数 齿数 包括适配法兰 适用减速机
PM1 2 26 - PSFN064 PLFN064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 -
PM1 2 26 064 -> 090 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE080
PM1 2 27 064 -> 090
PM1 2 35 064 -> 090
PM1 2 37 -
PM1 2 26 064 -> 110 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 064 -> 110
PM1 2 35 064 -> 110
PM1 2 40 -
PM1 2 45 -
PM1 2 37 090 -> 140 PSFN140 PLFN140 WPSFN140
PM1 3 31 090 -> 140
PM1 3 35 -
PM1 3 40 -
PM1 4 30 -
PM1 3 35 140 -> 200 PSFN200 PLFN200
PM1 3 40 140 -> 200
PM1 4 30 140 -> 200



您可以从 Tec Data Finder 里找到 CAD 数据

利用 NCP 针对应用进行专门设计

NCP

下载

小齿轮信息
请选择所下载文件的语言。
您有疑问?
请联系我们!