关于我们
我们不止是一个齿轮专家,也不单是行星减速机制造商。我们是成立于1928年的家族式企业。从公司成立开始,我们就凭借着对高质量、高可用性与高性价比的热忱,凭借品种众多的、能够让我们的减速机安全而准确匹配指定用途的模块,凭借我们针对任何一种要求都能提供快速且品质一流的解决方案的能力,一直给客户留下极好的印象。
点击这里可以阅读更多关于我们的价值主张和公司历史的内容!
全部信息一览
销售与位置
我们从 Kippenheim (在弗莱堡和斯特拉斯堡之间)为全球各地的客户及其关切的业务提供帮助。由于我们在全世界范围内建立了自己的销售工程师和销售合作伙伴网络,他们的经验都非常丰富,可以随时随地为您服务。—— 无论您的 Neugart 减速机应用在何处。
查看概览
可持续发展
对我们来说,可持续发展和质量是密不可分的。因为我们的行星减速机能够可靠地运行、经久耐用、而且几乎不需要维护,它们本身就是您的驱动装置可持续的解决方案。不仅如此,我们已经获得 DIN EN ISO 14001 环保规范认证。我们还获得了 DIN EN 16247-1 能源审查认证。
Neugart 与可持续发展