质量

Neugart 的质量管理 - 零失误理念 - Neugart 的“持续改善”文化

质量是成功的基石。Neugart 深以为然。这也是我们如此重视质量的原因。


我们的零失误理念

只给客户提供最好的,这就是我们的追求。因此我们始终坚持在最佳条件下生产减速机。因为只有这样,我们才能实现零失误生产的目标,确保产品在最严苛的应用循环中仍能保持很长的使用寿命。这一切还要归功于我们不断分析、监控和改进所有流程——无论是在生产过程中,还是在行政管理时。

在选择使用的材料时,我们同样十分关注其品质是否优秀。对我们而言,影响质量的要素不仅包括材料和设备,更关键的是我们拥有高水平且充满干劲的员工。因此,我们会为员工提供大量培训和深造机会,明确他们每项行为的权利和责任。

DIN EN ISO 9001 认证就是我们质量意识的明证。它表明,我们的质量管理系统达到了该标准对应的所有要求。 凭借我们的质量意识和与之紧密相连的持续改善活动,使客户日渐倚重和信任我们。

 

我们的“持续改善”文化

为坚定不渝地贯彻不断改进的文化,Neugart 早在数年前便启动了一项全面的“持续改善”活动。这种精神渗透到了 Neugart 的所有企业层级,并以不同工具和流程的形式巩固了 Neugart 的企业根基。

 它涵盖了三个互相影响的层面:

在工具层面,我们引入了 5S 或 8V 等改进工具。在系统层面,我们聚焦于解决方案的方向性。在思想和文化层面,我们打破了领域的界限,推广了意在避免失误和改善质量的流程。

只有通过这三个层面的相互促进,我们才能在整个组织中达到超出一般企业的高品质标准。

我们将其称为:NWN - Neugart 持续价值创造体系。

经 DIN EN ISO 14001 认证的环境管理系统是我们高品质的重要影响因素。

关于“可持续发展”这一主题的更多信息请访问我们网站的“可持续发展”页面。

 

 

您有疑问?
请联系我们!