斜齿轮减速机

斜齿轮减速机可通过直齿、斜齿以及螺旋弧齿锥齿轮实现。通常,斜齿轮减速机的轴以 90 度相交,原则上也存在其他相交角度。根据锥齿轮的安装情况,输入轴和输出轴的旋转方向可以相同或相反。

最简单的斜齿轮减速机类型具有直齿或斜齿锥齿轮。这类齿轮制造成本较低。使用直齿或斜齿锥齿轮只能实现小的端面啮合,因而这类斜齿轮减速机运行平稳度较低,可传递的扭矩低于其他类型的锥齿轮。斜齿轮减速机与行星减速机结合使用时,通常,锥齿轮等级的传动比为 1:1,以便将可传递的扭矩最大化。

使用弧齿,即可实现另一种规格的斜齿轮减速机。弧齿锥齿轮可设计成螺旋伞齿轮或准双曲面齿轮。螺旋伞齿轮总接触比极高,但是由于其特殊结构,制造成本高于直齿或斜齿锥齿轮。螺旋伞齿轮的优点在于,既可提高运行平稳度,也可提高可传递的扭矩。使用这类齿轮,还可以提高转速。

锥齿轮在运行期间会产生较高的轴向和径向载荷,由于轴相交,只能在一侧接收这些载荷。如果在多级减速机中用作快速旋转驱动级,必须特别注意轴承的使用寿命。此外,与涡轮减速机不同的是,斜齿轮减速机无自锁功能。

在转角型减速机区域内,斜齿轮减速机可替代准双曲面齿轮减速机,以降低运行成本。

 

斜齿轮减速机的优点:

  • 在有限的结构空间内使用
  • 结构紧凑
  • 可与其他类型减速机组合使用
  • 使用螺旋伞齿轮时,转速高
  • 可替代准双曲面齿轮减速机,降低成本

 

斜齿轮减速机的缺点:

  • 结构复杂
  • 效率低于行星减速机
  • 运行平稳性较差
  • 单级传动比范围内,扭矩较低
您有疑问?
请联系我们!