行星齿轮减速机(行星减速机)

使用行星齿轮减速机时,均匀分布在四周的圆柱齿轮在内齿轮和外齿轮之间围绕一个同心圆运动。圆柱齿轮的循环运动类似于太阳系中的行星运行轨迹。因此,行星齿轮减速机也叫行星减速机。

行星减速机的组件主要分为四个部分。

包含有内齿的外壳称为内齿圈。大多数情况下,外壳是固定的。驱动的太阳小齿轮位于内齿圈的中心且与输出轴同轴。通常,太阳小齿轮与张紧系统相连,以便机械连接到电机轴上。运行期间,位于行星架上的行星齿轮在太阳小齿轮和内齿圈之间滚动。行星架同时构成减速机的输出轴。

行星齿轮唯一的功能就是传递必要的扭矩。其齿数不会影响减速机的传动比。因此可更改行星齿轮的数量。增加行星齿轮数量会扩大负载的分布面,从而提高可传递的扭矩。增加齿啮合次数还可以降低辗轧功率。因为只需将一部分总功率作为辗轧功率进行传递,因此行星减速机的效率极高。在负载分配方面,行星减速机相对于圆柱齿轮减速机来说具有一定优势。因此,采用紧凑型结构的行星减速机可高效传递高扭矩。

如果内齿圈的尺寸恒定,通过更改太阳轮和行星齿轮的齿数可实现不同的传动比。太阳齿轮越小,传动比越大。一个行星等级可实现约 3:1 至 10:1 的传动比范围,如果低于或高于该传动比,行星齿轮或太阳齿轮就会极小。通过在同一内齿圈中依次切换多个行星齿轮,可提高传动比。这种被称作多级减速机。

例如不固定内齿圈,而是沿任意旋转方向驱动,可覆盖行星齿轮减速机的转速和扭矩。也可以固定输出轴,以便通过内齿圈测定扭矩。

行星齿轮减速机在机械制造的各个领域极为重要。

性能强劲,转速高,便于调整惯性比。使用行星减速机还可实现超高的传动比,操作简便。它具有诸多优点,并且采用紧凑型结构,因而被广泛应用到工业中。

 

行星齿轮减速机的优点:

  • 输入轴和输出轴同轴
  • 负载分配到多个行星齿轮上
  • 效率极高,辗轧功率较低
  • 结合多个行星等级,传动比范围几乎无限
  • 通过固定减速机部件,适合用作行星减速机
  • 可用作叠加减速机
  • 容积效率较高
  • 应用范围广
您有疑问?
请联系我们!