Loading ...
装有小齿轮的高精度减速机

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。

Three examples of custom made gearboxes
特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

PLE

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

至产品
PLQE

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

至产品
PLPE

经济型行星减速机 放热量极低。

至产品
PLHE

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

至产品
PSBN

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

至产品
PSN

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

至产品
PLN

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

至产品
PLFE

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

至产品
PSFN

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

至产品
PLFN

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

至产品
PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

至产品
WPLE

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

至产品
WPLQE

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

至产品
WPLPE

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

至产品
WPLN

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

至产品
WPLFE

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

至产品
WPSFN

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

至产品
WGN

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

至产品
HLAE

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

至产品
NGV

用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。

至产品
返回概览

美国市场的新冲击

Christian Schilling 成为了 Neugart 美国公司的新任副总裁。

Neugart 美国公司坐落在夏洛特(北卡罗来纳州),是减速机制造商 Neugart GmbH 在美国的子公司。如今这家公司的管理能力得到了提升:来自德国的 Christian Schilling 在当地接任了副总裁的管理职务。作为 Neugart 美国公司的总裁,Matthias Herr 继续在巴登南部的 Kippenheim 总部担任负责业务发展的董事总经理。

过人事调动,Neugart 致力于增加公司在美国市场的存在感:成立于1997年的 Neugart 美国公司是我们第一家海外子公司,尽管如此,我们尚未完全挖掘当地市场的潜能。” Matthias Herr 对于当前的状况是这样评论的。们的目标是:在美国市场摆脱单纯的减速机制造商的形象,而是将 Neugart 定位成全球化的合作伙伴。

为了实现这一战略方向调整,Christian Schilling 接任了 Neugart 美国公司副总裁这一核心职务。Christian Schilling 已于 2019 4 月上任。在这之前,他在巴登符腾堡州担任 Neugart 销售代表已有多年。

“Christian Schilling 凭借丰富的工作经验,对 Neugart 产品系列、客户结构与销售策略都十分熟悉,这是 Matthias Herr 作出这一决定的理由。此外,我们以后可以通过德国、欧洲与美国之间的协同效应,更好地利用并进一步拓展客户关系。

Christian Schilling 现年37岁,已婚,拥有工程学硕士学位,专业方向是表面加工与材料科学。他是海外技术销售方面的专家。

您有疑问?
请联系我们!
电话
+49 7825 847-0