用于高效精密的齿轮齿条驱动系统的新型完整解决方案
凭借全新的集成式减速机-小齿轮-齿条组合, Neugart提供了一套强大的齿条应用解决方案,可在应用中实现极高的精度和效率。
这一完美协调的系统可提供最大进给力、平稳运行和高定位精度,使其成为要求严苛的自动化与驱动系统的理想选择。
这些经过感应淬火和调质处理的钢制齿条可提供直齿或斜齿两种选择,模数范围为1.5至5mm,质量等级为6级。热处理与研磨工艺形成了极高质量的齿面,确保了卓越的耐用性和工艺可靠性。除了 1000mm 和 2000 mm的标准长度之外,我们还提供定制版本。
无论是同轴还是直角减速机,精密还是经济型产品:新解决方案都可灵活组合,并可针对每种应用进行个性化调整。坚固的输出轴轴承可确保动力传输,即使在高负载和动态循环工况下,也能提供静音、精准且耐用的性能表现。
凭借这一全面的产品组合,Neugart为精密先进的齿轮齿条驱动系统提供一站式解决方案,实现简便集成、高性能和最大灵活性。