返回概览

卓越的精度:WPSFN

强劲、紧凑、最小振动

我们的 WPSFN 是配有法兰输出轴和空心轴的最短螺旋齿直角型减速机,其设计能够满足对精度和同步运行性能的最高要求。

WPSFN 拓展了我们的直角型减速机系列范围。WPSFN 凭借其标准化的法兰接口能够极其轻松快速地集成到系统当中。其螺旋齿及斜齿行星传动能够优化同步运行性能,实现工件加工最佳的表面质量。

作为一款配有法兰输出轴和空心轴的最短的螺旋齿直角型减速机,WPSFN 将高扭矩性能和最高稳定性完美结合到了一起。因此,该产品运行十分安静,且丝毫不影响其极高的精度和强度。

WPSFN 安装高度低,尤其适用于对空间要求较高的应用。视结构尺寸而定,其所需的安装空间与同类螺旋齿的直角型减速机相比可减少最多 25%。因此,即使在机器内部空间极其狭窄的情况下,我们的客户也能从精密驱动中获益。潜在应用包括机床和包装机等。

WPSFN 有单级和双级减速机型号可供选择。单级 WPSFN在直角内直接实现双曲面齿传动,因此,空心轴设计在法兰输出轴中间位置。双级减速机在输出端设计上增加了PSFN减速机的行星传动部分,这样,双级 WPSFN 也可将回程间隙减小到 <3 弧分。

高品质螺旋齿是实现优化且均匀同步运行的有力保证,而双级直角型精密减速机再搭配斜齿行星传动系统,还具有工作起来振动极低的特点,在应用中将得到最佳的印刷图像和最高的表面质量。

凭借符合 EN ISO 9409-1 标准的法兰接口,我们的 WPSFN 直角型精密减速机可迅速、便捷地安装在法兰齿轮或转盘应用中。单级 WPSFN 中的空心轴为机器设计师提供了全新且灵活的解决方案。例如,可作为软管、管线或轴的走线路径。

当然,我们的 WPSFN是完全密封的。灰尘或喷溅水完全不会影响到此款减速机。由于其配有径向轴密封件,WPSFN 在极为严苛的环境条件下也能发挥出最佳水平。其防护等级为 IP 65,再加上智能型结构设计,WPSFN 能够得到绝佳保护。

更多关于 WPSFN 的详细信息请访问:

WPSFN

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin