较高的径向负载
全新的 NGV 高精度减速机,用于 AGV 以及其它高负载应用。
AGV 在高负载状态下连续运行(每天24小时,每周七天)—— 因此对于结构与机械系统的要求极高、极为特别。这对于减速机具有特殊意义:通常来说,AGV采用的减速机直接装在车轮里。根据底盘的原理,车辆的总重量和容载量直接向减速机的传动轴承施加力。结果就是径向负荷较高。除此以外,由于车辆内的空间较为有限,自然要求减速机的结构紧凑、节约空间。
全新的 NGV 高精度减速机装有预胀紧的角接触滚子轴承,可以满足这些特殊的要求。凭借它们的结构,可以承受较高的力。因此,不必单独支撑轮胎,而是由传动装置上的轴承来承受负载。
而且,在NGV上,减速机与底盘之间的接口经过不断地优化:减速机安装法兰的位置靠近车辆底盘,可以直接安装在上面。除了便于安装以外,还有另一个优势:马达和减速机可以分别预装,然后一起组装到车辆里。搭配各种不同的马达适配器,几乎可以组装任何型号的马达。车轮从外部直接安装到法兰输出轴上,根据需要(例如在维护时)可以快速简便地更换。
更多关于 NGV 的详细信息请访问: