返回概览

Neugart 的无菌级行星减速 高精度变速器 HLAE

满足食品、药品与化妆品业最高的标准

HLAE 高精度变速器是 Neugart 为食品、药品与化妆品业专门研发的符合卫生标准的减速机解决方案。HLAE是世界上首款符合最严格国际卫生标准的卫生设计行星减速机。

HLAE 采用圆形结构,表面平滑,使得脏污沉积与微生物无法粘附。它采用 1.4404 电抛光不锈钢制成,表面质量 Ra < 0.08 µm 。这种减速机的法兰面用特制的 O 形密封圈加以密封,确保细菌不会因为毛细管效应而进入缝隙内。密封材料是两种符合食品级标准的、耐热水与水蒸气的材料。

安装灵活度

符合卫生标准的 HLAE 有三种结构尺寸,适用的传动比范围从 i=3 到 i=100 不等,额定转矩在 15 Nm 至 170 Nm 之间。因此,它在安装时具有很高的灵活度:它可以安装在 B5 与 B14 电机的任意位置上。根据需要,可以选择带有键槽的输出轴或者平滑的输出轴。密封套件可以自由调节方位,为各种壁厚提供最高级别的防护。因此,在将减速机连接到机器设备时,灵活度很高。

更多关于 HLAE 的详细信息请访问:

HLAE

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin