返回概览

经济实惠且带有强大的输出轴承:新的直角行星减速机 WPLHE

节约轴向空间,经济实惠,防护等级IP65,专为承受高径向力和轴向力的输出端而设计: 新的 WPLHE 集合了已获成功的 PLHE 的全部优势。这是世界上首个将经济型减速机与高精度减速机组合的直角行星减速机。

WPLHE 不仅具备了经济型减速机的齿轮,而且它的高性能输出轴带有预紧的圆锥滚子轴承,这是精密型减速机(例如 PLN 和 PSN)的常见配置。因此,新款直角行星减速机的输出端可以承受高达 8000 N 的径向力和轴向力。举个例子,用这种直角行星减速机可以实现承载较高径向负荷的皮带传动。

与同轴的 PLHE 电机相比, WPLHE 的电机旋转了 90°,因此在有限的空间条件下,是比较理想的解决方案,例如在包装机与其它特殊机器上。作为唯一的经济型直角行星减速机,它还可以选配预安装的齿轮。所以它特别适合对空间和成本要求高的齿轮-齿条驱动装置。有13种不同的小齿轮可供选择:既有直齿,也有斜齿;模型从2到3,齿数从15到27不等。

凭借在市场上享有盛誉的、带有正方形输出法兰的输出端几何形状,以及较长的定心环, WPLHE 很容易投入使用。还有更多不同种类的输出轴 —— 平滑的、带有键槽的、带有齿轮的、或者带有预装小齿轮的。借助这些输出轴,可以让这种直角行星减速机广泛运用于不同领域。作为当前仅有的一种经济型直角行星减速机,它具备 IP65 防护等级,因此适用于严苛的、有灰尘和脏污的环境。 Neugart 常见的终身润滑,有食品级润滑剂和耐低温润滑剂可选。

新款 WPLHE 从即日起有 060 / 080 / 120 这三种不同的结构尺寸可供选择。客户可以选择单级型号(传动比范围在 3 到 10 之间),或者两级型号(传动比在 9 到 100 之间)。Neugart 拥有强大的供应链,即使客户订购量仅为1件,也可以确保在短时间内发货。

 

了解更多

WPLHE

 

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin