返回概览

实现齿条驱动装置的最大推力

新的PM2小齿轮系列

新的 PM2 小齿轮系列从现在起提供了更多选择。客户可以更加灵活地为齿条驱动装置实现各种减速机和小齿轮的组合。所有的 PM2 小齿轮都是在 Kippenheim 的主工厂生产的。

这一新的研发成果扩展了 Neugart(预装自行生产的小齿轮)行星减速机产品组合:与现有的 PM1 小齿轮相同的是,新款 PM2 专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 EN ISO 9409-1 标准的机械接口。这两个系列的尺寸各不相同:PM1 系列的模数2的齿数为26起步,而 PM2 系列的模数2的齿数从16起步。

新型号的产品为客户创造了高标准齿条应用,实现最优减速机和小齿轮组合的机会。另一方面,新款小齿轮由于直径较小,产生的推力比之前的产品高三倍以上(视具体组合而定)。

品种繁多的PM2款式扩展了法兰减速机的小齿轮产品范围,模数2的齿数从16到22不等,模数3从14到19不等,模数4从20到22不等,模数5的齿数为19。

可靠的 Neugart 软件工具 Tec Data Finder(TDF)和 Neugart Calculation Program (NCP)整合了新的型号,帮助您选择最优化的减速机和小齿轮的组合。

 

 

装有小齿轮的高精度减速机。

 

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin