返回概览

NCP 4.3: 新版本的 Neugart Calculation Program

配置工具 Neugart Calculation Program  (NCP) 有更新: 由于使用了多核处理器,新版本的 NCP 4.3 程序性能得到进一步提高。最重要的是,从现在起,这款经过考验的软件可以提供许多附加的功能和优化 —— 包括校准和齿条驱动。

由于数据库进行了扩展,如今的 NCP 可以提供 18000 多种不同的电机。用户的选择不仅有各种伺服电机,还可以选择步进电机。电机设计采用符合实际的方式,以电机的特性曲线为基础进行图形评估。此外,针对牵引传动的应用,新版本考虑了所有匹配 NGV 减速机的 Neugart 轮子。

除了扩展的数据库,应用程序本身也经过优化:理论设计与实际数据的比较变得更容易了。下拉菜单将导入负荷时所需的数据准备工作减至最少。与此同时,电机轨迹负荷导入的精确度比之前更高,因为计算时考虑了电机转动惯量和传动损失。其它调整进一步改善了设计的可靠性。

新版本的 NCP 4.3 里有许多新的细节提升了程序使用舒适度:直观式的操作方式尤其利于新用户或偶尔的用户,并且每种应用都可以找到带有详细说明的设计示例。通过拖放(drag-and-drop)功能,即可在程序上打开文件,并添加设计。

点击这里即可免费下载新版本的 NCP 4.3 。

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin