返回概览

较小规格的经济型产品系列: PLQE 与 PLFE

小空间里的多种减速机

新研发的 PLQE040 与 PLFE055 为备受好评的经济型产品系列 PLQE 和 PLFE 扩充了较小规格的款式,从而进一步完善了我们的产品组合。Neugart 借此满足了众多机器制造商对紧凑型、轻量型伺服驱动的需求。

结构尺寸 040 的PLQE扩充了已获成功的 Economy 产品系列(经济型行星减速机)—— PLQE。如今在结构尺寸 040 和 120 之间共有四种结构尺寸可供选择。这款新品的总长度刚过 90 mm (包括适配器),输出侧的定位凸台直径正好为 35 mm,是经济型行星减速机产品里真正的“浓缩精华”。它最多可以传递 20 Nm 的额定扭矩(视传动比而定)。

自从新的 PLFE055 问世,经济型法兰减速机的 PLFE 产品系列共有从 055 开始的四种结构尺寸。该新品有1级和2级两种款式,传动比从 i=3 到 100 不等。它的定位凸台直径为 55 mm,根据传动比的不同,最多可以达到 20 Nm 额定扭矩。

这两款新产品均以经济型行星减速机(直齿)齿轮技术为基础,并已经被整合到 Neugart 软件工具 Neugart Calculation Programm (NCP) 与 Tec Data Finder(TDF)之中。


了解更多: PLQE040
了解更多: PLFE055

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin