返回概览

新版 NCP 4.4 设计软件问世

我们很高兴向您介绍 Neugart Calculation Program (NCP) 设计软件的新版本 4.4。通过该版本,我们为设计软件的用户提供了更加高效和人性化的选择,以优化他们的应用设计。

通过 "电机参数导入 "优化系统
最重要的新功能之一是 "添加电机参数导入 "应用。这大大简化了优化过程,因为可以直接读取跟踪的电机电流,而无需将其转矩。集成的平滑功能还能针对更精确的数据进行分析。

支持高分辨率,提高用户友好性
我们非常重视改善用户体验。NCP 4.4 现在还支持 4K 画质的高分辨率屏幕,确保显示清晰易读。撤销 "和 "恢复 "等功能现在更容易使用,还可以保存电机和减速机的收藏夹。
另一项新功能是,在 NCP 4.4 中,减速机的负荷度可直接以百分比显示,从而实现对设计参数的精确控制。

下一步创新和改进
我们还优化了齿轮箱的设计,根据最新的 FKM 准则计算输出轴的强度,并提高了齿轮箱损耗扭矩的计算精度。我们的电机数据库中增加了新的电机系列,并更新了现有数据,为您提供更多选择。

通过 NCP 4.4,我们为您提供了一个功能强大的工具,为最高效的电机 -> 减速机组合铺平了行程。新功能和改进使软件更加直观和通用。

载入新版本 NCP 4.4,了解我们的软件如何高效地支持您设计应用。

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin