农产品行业

Neugart:用于农产品行业的减速机

农业早就迈入了高科技时代。大型收割机驶过农田,施肥播种或为动物喂食或挤奶时均要求技术设备坚固结实且使用寿命够长。因此,Neugart 与客户一起研发出了能够适应农田粗犷环境的行星减速机。

它能够在最艰苦的环境条件下运行,且在农田中的性能跟在平地上一样。

变化的环境温度和污垢对我们的减速机也不会造成任何影响。但在农业领域,细节中仍存在巨大的挑战:

对于某些应用情况必须研发出专门的解决方案,使用其他材料,如低温润滑剂等。

我们的强项还在于,能够理解客户和市场的需求,从而在产品研发时找到关键点。

 

农产品行业:

  • 减速机运行可靠且使用寿命极长: 我们的行星减速机终生都不需要更换润滑剂。Neugart 开发的独特设计使得减速机终生润滑,运行十分可靠。
  • 全世界通用: 我们在世界上每一个国家都能找到 Neugart 减速机的身影。我们组建了一个由经验丰富的销售工程师组成的网络,能够在世界各地为您提供服务。所以,不管您身在何处,都能享受到 Neugart 的服务。
  • 减速机动态灵活且坚固: Neugart 减速机动态灵活,且结实耐用。我们的客户需要零失误的可靠技术。此时,我们的智能行星减速机便可大显神通。
  • 即使在极端环境条件下也能正常运行: Neugart 行星减速机能够应对各种环境条件。由于采用了经过优化的密封件和针对应用选择的润滑剂,我们的减速机在高达 40 °C 的温度下也能正常运行或采用最高防护等级(如 IP69K)。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7080 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
倾斜力矩
5-101 Nm
倾斜力矩
44-894 lbf in
防护等级
IP54

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

额定扭矩
5-195 Nm
额定扭矩
40-1726 lbf in
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
倾斜力矩
26-168 Nm
倾斜力矩
230-1487 lbf in
防护等级
IP54

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
22-109 Nm
倾斜力矩
195-965 lbf in
防护等级
IP69K
您有疑问?
请联系我们!