The packaging industry is depicted as an example of gearbox applications

包装设备

 Neugart:用于包装设备的减速机

 

包装不仅仅局限于打包。仅在日消品行业,包装的内涵就各不相同,

这就对系统组件提出了挑战。还有一个原因,日消品的包装形式总是在不断推陈出新。

这些就是我们的关注点。凭借我们多年的经验和专业技术,

我们成为了备受机械设备制造商信赖的合作伙伴。

此外,Neugart 减速机还能够满足食品、医药和化妆品产品包装机的高要求。

我们同时还是一家能够研发多功能组件、满足客户不断增加需求的供应商。

因此,只要涉及到包装和贴标签,我们的知识和技术都能派上用场。

我们能够随时借助我们经过优化的模块式产品组合来满足常见的客户要求。

我们针对包装行业的减速机极其坚固、动态灵活,因此保证了生产的顺利进行。

 

优势

  • 经济型减速机解决方案: Neugart 行星减速机采用模块设计原理,因此可以自由组装,进行多种变型。由此,您的采购成本将十分节约,同时还能保证产品质量。
  • 减速机动态灵活且坚固: Neugart 减速机动态灵活,且结实耐用。我们的客户需要零失误的可靠技术。此时,我们的智能行星减速机便可大显神通。
  • 在驱动领域积累了丰富的经验: Neugart 专注驱动技术已数十年。因此,无论您的应用情况有多特殊、要求多高或多复杂,我们的行星减速机都能从容应对。
  • 智能软件,帮助您了解产品的一切: 要针对一种应用找到正确的减速机并不是那么容易。各种应用都有其复杂性,许多因素都不容忽略。Neugart 的软件工具操作简便,能够发挥巨大作用。

“我们机器的运行可靠性是最重要的。Neugart 为所有项目提供连贯的咨询服务。Neugart 在会谈中向我们承诺的始终在实际应用中得到证实。这正是我们想象中的合作伙伴。”

Markus Zerbe | ECONO-PAK | 销售总监

包装机领域的“劳斯莱斯”

作为 ECONO-PAK 公司的销售总监,Markus Zerbe 信赖自主研发的包装系统的卓越品质。“我们的机器可以保证出色的运行可靠性和优良品质,因为我们仅同立足于全球的知名组件制造商合作”,Zerbe 表示。Zerbe 已在公司工作二十多年,一直致力于 ECONO-PAK 品牌。“作为机械制造商,我们信心十足”Zerbe 解释道,这种自信表现在高端包装机的品质上。

ECONO-PAK 有限责任公司是一家由所有者进行管理的中型企业,总部设在莱茵黑森地区的弗隆海姆,拥有 140 名员工。30 多年以来,始终研发、制造和为客户现场安装用于冷冻食品、冰淇淋与家禽业的包装机。与此同时,ECONO-PAK 公司每年实现约 2000 万欧元的销售额。在全球范围内安装了超过 850 条包装线。在顶开式机器领域,ECONO-PAK 是全球市场领导者。

装箱机 SP-I-24 不仅是一台包装机,还是高度复杂的全自动化包装中心。量身定制的纸板包装以托盘式或围裹式外纸箱的形式输送至机器。同时,堆垛单元接过多个已经包装好的产品并将其在外包装内定位。外包装经多个流程步骤折叠、涂胶,最后在封口单元内作为成包封口。  

所有待执行运动借助伺服电机和行星减速机驱动。因为每种包装形式都需要不同的空间条件或性能,所以 ECONO-PAK 包装机必须具有非常灵活的结构,组件供应商也要能够适应特定的客户需求。之前的减速机供应商不再提供这种灵活性,因此已在寻找新的合作伙伴。新的合作伙伴应确保其产品既能达到必要的运行可靠性,又具有允许必要改造的灵活性。

通过在企业内部包装机上的耐久性试验完成了广泛验证后,Neugart 减速机在现场试验机上成功安装和测试。因而 Neugart 行星减速机也获得了量产许可。此外,Neugart 也凭借雄厚的技术实力取得供应商资格。据 ECONO-PAK 公司称,决定选择 Neugart 作为减速机合作伙伴是因其连贯的全套经验与咨询服务。经验丰富的 ECONO-PAK 公司装配工称 Neugart 减速机“就是好”,并在深思熟虑后确认:“这些年来,我们还从未需要更换现场的 Neugart 减速机”。  

在 ECONO-PAK 设备中仅安装采用食品级润滑剂的组件。因此,即使在可能发生碰撞或掉落时,也绝对不会污染待包装产品。 在所有使用的减速机中约 30% 偏离市场通行标准,因此需要定制化调整。Neugart 不断证明其企业结构可随时适应技术改造并以最快的反应速度实施。

在 ECONO-PAK 公司看来,包装机的卫生设计在未来还要进一步提升。如今,整个机架已由不锈钢制成。但组件的可清洁性也变得日益重要。具体来说,这意味着必须消除棱边或沉积处。此外,涂漆组件还要受到保护,甚至具有不锈钢表面。由于大规模的清洁过程,组件还会更多地暴露于流体之中,因此需要更高的防护等级。ECONO-PAK 与 Neugart 之间的紧密合作将关注这些未来趋势,以便为市场变化做好充分准备并迅速应对。

堆垛单元通过“上推器”推入外包装的单个包装分层堆放。该运动通过齿形皮带轴实现,由伺服电机和 Neugart PLE 行星减速机驱动。  

涂胶头在涂胶站内的定位由主轴和齿形皮带轴(作为 X/Z 系统)实现。同时齿形皮带单元由 PLE 行星减速机驱动。  

即使在空间条件有限的封口站,也能借助 Neugart 减速机进行驱动。在此使用转角型行星减速机 WPLE。在该过程中,涂好胶的纸板包装盒边被折叠并压紧。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7080 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

额定扭矩
22-800 Nm
额定扭矩
195-7080 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
322-2225 Nm
倾斜力矩
2850-19691 lbf in
防护等级
IP65

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

额定扭矩
22-320 Nm
额定扭矩
195-2832 lbf in
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
倾斜力矩
252-1505 Nm
倾斜力矩
2230-13319 lbf in
防护等级
IP65

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5531 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
147-1989 Nm
倾斜力矩
1301-17603 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!