印刷行业

Neugart:用于印刷行业的减速机

印刷机制造商对减速机的要求主要是使用寿命长和能够实现均匀同步运行。

其中关键就在于设计合理的斜齿部。因为由于齿轮会不断滚轧,

所以单齿的效果在一定程度上会受到削减。因此印刷图片的质量会得到显著提升。

智能减速机技术能够避免操作面持续运行造成的机床升温,这在辊驱动以最高热转速运行时是必需的。

Neugart 行星减速机配有斜齿部且滚轧性能极佳,因此是理想的解决方案。

视机器性能而定,贴标签机对减速机的要求最多样化。关键则在于经济性。

Neugart 驱动解决方案能够为印刷流程的每个阶段提供合适的产品。

我们的产品供货范围十分全面,总有一款适合您。

 

优势

  • 减速机运行可靠且使用寿命极长: 我们的行星减速机终生都不需要更换润滑剂。Neugart 开发的独特设计使得减速机终生润滑,运行十分可靠。
  • 智能软件,帮助您了解产品的一切: 要针对一种应用找到正确的减速机并不是那么容易。各种应用都有其复杂性,许多因素都不容忽略。Neugart 的软件工具操作简便,能够发挥巨大作用。
  • 最终产品质量得以提高: 通过正确的啮合,我们能够创造更高的价值。您生产的产品表面或印刷图像的质量将更上一层楼。我们还能为您提供关于针对具体应用选择合适齿部的咨询。
  • 在驱动领域积累了丰富的经验: Neugart 专注驱动技术已数十年。因此,无论您的应用情况有多特殊、要求多高或多复杂,我们的行星减速机都能从容应对。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
203-2887 Nm
倾斜力矩
1797-25552 lbf in
防护等级
IP65

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4399 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
147-2445 Nm
倾斜力矩
1301-21640 lbf in
防护等级
IP65

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

额定扭矩
22-800 Nm
额定扭矩
195-7081 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
322-2225 Nm
倾斜力矩
2850-19693 lbf in
防护等级
IP65

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5532 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
147-1989 Nm
倾斜力矩
1301-17604 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!