Man press-joining with a clinching machine.

自动化/机器人

 

Neugart:用于自动化/机器人领域的减速机

 

该细分市场的机器和设备制造商需要掌握一种平衡:供货需要经济高效,同时要保证高质量和坚固性。

毕竟高度自动化的设备 24 小时不间断甚至全年连续运行早已不是新鲜事。

Neugart 着手研发和生产针对这类要求的行星减速机已超过半个世纪。

自那以来,通过与客户紧密合作,我们的产品得到了持续的改进。

 视应用类型而定,对减速机的要求也千差万别。高度动态、

 线性操作的应用程序要求组件足够坚固以及很高的运行效率。由于驱动组件的自重极低,

 多轴系统实现了良好的控制效果,从而使得循环时间更高效。另一方面,

 拣取和放置系统则要求很高的重复精确性和相应的系统固定性,

 这样才能实现快速且精准地放置最终产品。

Neugart 行星减速机能够按照具体需求进行个性化配置。其运行可靠、精确,

 无论客户有多么高的要求,它都能够满足。

 

优势

  • 经济型减速机解决方案: Neugart 行星减速机采用模块设计原理,因此可以自由组装,进行多种变型。由此,您的采购成本将十分节约,同时还能保证产品质量。
  • 减速机运行可靠且使用寿命极长: 我们的行星减速机终生都不需要更换润滑剂。Neugart 开发的独特设计使得减速机终生润滑,运行十分可靠。
  • 智能软件,帮助您了解产品的一切: 要针对一种应用找到正确的减速机并不是那么容易。各种应用都有其复杂性,许多因素都不容忽略。Neugart 的软件工具操作简便,能够发挥巨大作用。
  • 全世界通用: 我们在世界上每一个国家都能找到 Neugart 减速机的身影。我们组建了一个由经验丰富的销售工程师组成的网络,能够在世界各地为您提供服务。所以,不管您身在何处,都能享受到 Neugart 的服务。

“由于出色的应用咨询、卓越的产品质量和最佳协调的产品类别,多年来我们一直信赖 Neugart 及其减速机。针对我们的伺服压接机,我们不会找到更好的行星减速机了。”

B. Eng.(DH) Florian Unger | 开发部主管 | Eckold GmbH & Co. KG

压接

Florian Unger 是 Eckold GmbH & Co. KG 公司(位于哈尔茨山脉圣安德斯贝格)开发部门的主管。多年来,他一直信赖 Neugart 的减速机技术,因为:“这家减速机制造商适合一揽子解决方案。多样化的产品种类为每种应用提供合适的减速机。我们在这里找到了最适合我们的减速机——结构紧凑、性能强劲、无需维护且价格合理。”

Eckold GmbH & Co KG 公司是一家拥有 80 多年历史的中型企业。作为专用机械制造商,专门致力于连接技术和成型技术领域。尤其关注压接、镦锻、冲压及半空心自冲铆接技术。哈尔茨人对压接格外上心。企业所有者 Gerd-Jürgen Eckold 在上世纪八十年代将压接技术全面推向市场。如今,在汽车工业、家用电器行业及通风与空调工程中,压接同点焊和铆接技术一样不可或缺。如果必须在不使用辅助接合件的情况下将不同材料(如钢板与铝板)相互连接,那么,这项工艺几乎是不二之选。

Eckold 公司几年前就已开始将其气动液压压接机改装为电子机械系统并进一步进行开发。两项技术如今仍然共存。但在该领域,也显现出向电子机械系统发展的明显趋势。对于具有不同单独板厚或整体板厚的部件来说,几乎始终需要调整底部厚度,以便积极影响咬边与颈厚的形成。若使用气动液压系统,由于气缸行程固定,复杂的换模操作不可避免。

而由于电子机械系统的驱动装置行程可调,用户可以省去一部分换模操作,通过电子机械系统更加灵活地安排。其他明显优势在于自动化和已实现的连续质量控制,这些可在程序中进行管理。

例如在汽车应用中,压接钳作为完整单元装配到关节型机器人上并在生产线上工作,无人值守。其中要求精密的空间结构。为了能够到达车身上难以接近的位置,紧凑型压接单元更加重要。凭借减速机与行星滚柱丝杠的并列式结构,Eckold 及其机器非常紧凑。一台伺服电机直接驱动行星减速机。减速机通过皮带与行星滚柱丝杠连接并借此产生能够提供较大压制力的轴向运动。通过预张紧皮带产生的径向力必须借助所用行星减速机的轴承技术加以吸收。OEM 对更加紧凑单元的需求和进一步缩短节拍时间的必要性,促使 Eckold 公司在市场上寻找替代品。

新型减速机的认证需要通过 Eckold 严格的实验程序。在公司内部将完成 1000 万次行程的真实实验。通过该测试后,将用于现场测试实验的压接单元交付 OEM。以 250 万次行程的增幅,设备被返回工厂并深入分析。只有那些 100% 通过该流程的组件才能入围。

经过全部现有测试后,最终的选择是 Neugart 减速机。值得注意的是,相对于之前使用的减速机技术,选择该减速机提供诸多好处。Neugart 减速机可提供约 98% 的极高效率。其结构缩短约 10mm,自重更轻,并实现 5 到 10% 的性能提升。它为压接机同时提供两大好处:通过减重增加关节型机器人的可控性并由此额外缩短流程时间。另一方面,使这个本来就很灵巧的单元变得更加紧凑。因此,Eckold 压接机在该领域市场上独树一帜。

虽然机器人手臂上的组件会在任一空间位置运行,但减速机在机器的生命周期内无须再润滑这一特性对于 Eckold 的工程师同样十分重要。因此,客户将获得能产生最大 100 kN 轴向压接力的传动系统。除了所有技术优势,还有另外一点:相比于先前使用的减速机,Neugart 减速机是一项成本更加低廉的解决方案。

DIN ISO 9001 认证和知名 OEM 名录是批准成为 Eckold 公司供应商的基本前提。

自从在压接系统中采用 Neugart 减速机以来,到目前为止没有出现任何问题或失灵。确切地说,Eckold 是利用 Neugart 联系人出色的应用知识来发现和排除整个系统中的异常。另外,Neugart 供客户免费使用的优秀设计软件 NCP 也对此予以支持。Eckold 的每项新应用均借助该程序进行设计,并随后充当技术文档的一部分。设计完成后,开发人员可使用 Neugart Tec Data Finder 自动下载其特定减速机的配置 CAD 模型。

在成型与冲压技术领域,液压与气动液压驱动装置也将进一步被电子机械式传动系统所代替。Eckold 公司凭借最新的机器类型为此提供支持。未来面临的挑战将是借助压接元件连接各种新型材料的可能性。在业内,机器使用寿命是选择驱动装置的基本标准。这一切都令所使用组件面临新的挑战。基于积极的经验,Eckold 明确表示将继续加强与 Neugart 的合作。

 

 

压接是创新且可靠的冲压接合工艺,用于连接板材和型材。无需附加或辅助接合件,仅在局部冷成型的基础上建立不可松脱的连接。这项结合技术的主要特征在于由待连接板材的材料形成啮合连接。

待连接部分可具有相同或不同板厚,并由相同或不同材料制成。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7081 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4399 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54
您有疑问?
请联系我们!