药品技术和药剂行业

Neugart:用于医药技术和药剂行业的减速机

公共卫生是世界上最重要的行业之一。它涵盖了所有生活领域,而且跟减速机应用一样多样化。

我们的减速机能够为 X 射线或核磁共振领域的成像技术制造商提供支持、

平稳且精准地调节病床并在药剂处理时确保性能可靠。

在药物、保健品或化妆品生产和包装领域,我们的减速机也能发挥重要作用。

电解抛光不锈钢组件能够确保机床得到充分清洁,因此应用十分广泛。

Neugart 凭借多年的经验和坚实的方法知识储备始终按照您的应用情况提供合适的组件。

全面的生产项目为您提供大量选件备用。此外,我们的技术销售专家还能为您提供专业的咨询服务。

 

优势

  • 经济型减速机解决方案: Neugart 行星减速机采用模块设计原理,因此可以自由组装,进行多种变型。由此,您的采购成本将十分节约,同时还能保证产品质量。
  • 经过认证的卫生设计: 作为全球首家通过了 3-A RPSCQC 认证的行星减速机制造商,我们的产品达到了3-A Sanitary Standards, Inc. 严格的卫生标准。这就确保了客户生产时在卫生方面的安全性。
  • 全世界通用: 我们在世界上每一个国家都能找到 Neugart 减速机的身影。我们组建了一个由经验丰富的销售工程师组成的网络,能够在世界各地为您提供服务。所以,不管您身在何处,都能享受到 Neugart 的服务。
  • 智能软件,帮助您了解产品的一切: 要针对一种应用找到正确的减速机并不是那么容易。各种应用都有其复杂性,许多因素都不容忽略。Neugart 的软件工具操作简便,能够发挥巨大作用。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7080 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4398 lbf in
防护等级
IP54

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
203-2887 Nm
倾斜力矩
1797-25550 lbf in
防护等级
IP65

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
倾斜力矩
5-101 Nm
倾斜力矩
44-894 lbf in
防护等级
IP54

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

额定扭矩
5-195 Nm
额定扭矩
40-1726 lbf in
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
倾斜力矩
26-168 Nm
倾斜力矩
230-1487 lbf in
防护等级
IP54

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

额定扭矩
22-320 Nm
额定扭矩
195-2832 lbf in
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
倾斜力矩
252-1505 Nm
倾斜力矩
2230-13319 lbf in
防护等级
IP65

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
22-109 Nm
倾斜力矩
195-965 lbf in
防护等级
IP69K

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5531 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
147-1989 Nm
倾斜力矩
1301-17603 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!