The slicer-machine is depicted as an example of industrial applications for food & beverage.

食品行业

Neugart:用于食品行业的减速机

毫不夸张的说,在研发食品行业驱动解决方案这一领域,Neugart 领市场领导地位已多年。早在我们的标准产品中,就已经有经过 NSF-H1 认证的可避免造成中毒污染的润滑剂应用备选。但我们现在又前进了一步。

Neugart 产的 HLAE 是世界首款采用卫生设计的行星减速机,它达到了国际上最严格的卫生标准且经过 3-A RPSCQC 认证。满足了食品行业对组件不断提高的要求,并树立了新的标杆。

为欧洲卫生工程和设计协会European Hygienic Engineering and Design GroupEHEDG的成员之一,Neugart 一直在推动着此项研发。

Neugart 拥有独一无二的全面产品线,您始终都能找到适合您应用的设计。

优势

  • 经济型减速机解决方案: Neugart 行星减速机采用模块设计原理,因此可以自由组装,进行多种变型。由此,您的采购成本将十分节约,同时还能保证产品质量。
  • 全世界通用: 我们在世界上每一个国家都能找到 Neugart 减速机的身影。我们组建了一个由经验丰富的销售工程师组成的网络,能够在世界各地为您提供服务。所以,不管您身在何处,都能享受到 Neugart 的服务。
  • 即使在极端环境条件下也能正常运行: Neugart 行星减速机能够应对各种环境条件。由于采用了经过优化的密封件和针对应用选择的润滑剂,我们的减速机在高达 40 °C 的温度下也能正常运行或采用最高防护等级(如 IP69K)。
  • 经过认证的卫生设计: 作为全球首家通过了 3-A RPSCQC 认证的行星减速机制造商,我们的产品达到了3-A Sanitary Standards, Inc. 严格的卫生标准。这就确保了客户生产时在卫生方面的安全性。

用户报告

“Neugart 很专业,在技术上也很灵活。我们很满意最终的结果:其减速机在外观设计上与我们的机器设计完全匹配。Neugart 坚持不懈地优化其减速机的卫生设计,直至能够向市场推出一款标准产品,这种精神让我敬佩。”

Weber Maschinenbau GmbH | 研发设计部门 硕士工程师 | Andreas Harder

“我们需要的是能够保证批量供货的合作伙伴。基于多年来值得信赖的合作关系,我们自然决定选择 Neugart 公司。除了对新技术问题的反应很快之外,Neugart 还始终坚持努力为客户提供合理的报价。”

Weber Maschinenbau GmbH | 战略采购部 | Philipp Held

开放式高科技切片机

Weber Maschinenbau GmbH 在卫生机械设计领域始终扮演着先驱者的角色。“随着 Slicer-906 型切片机的问世,我们又取得了一项开创性成就。这是秉承开放设计理念实现的全球首款同类机器”,参与此次新型食品加工机器设计的主要开发人员 Andreas Harder 介绍说。“我们的合作伙伴和供应商灵活应变能力极强,值得信赖,唯有他们的大力支持,才能实现这种设计”,Weber 战略采购部的 Philipp Held 补充说道。

35 年以来,Weber 一直生产用于香肠、肉类、奶酪和其他食品的加工、提炼和切割的创新系统。 切片机、去皮机、食品机器人、产品扫描器 – Weber 集团的产品组合琳琅满目。这家总部位于黑森州中部 Breidenbach 的集团公司是食品加工行业的佼佼者。 世界各地的客户均对这家高科技公司的服务、专有技术和无与伦比的产品质量情有独钟。 Weber 在十个国家设立了 14 个生产基地,聘有大约 1,000 名员工。

Weber 在工业切片机领域一直保持着不可撼动的市场领先地位。正因为如此它才踏入全新的领域,计划推出 906 型切片机。在现有客户的推动下,且由于食品卫生领域的立法愈加严格,Weber 决定开发一种更加易于清洁、高度创新的开放式机器。所有安装的部件均为卫生设计,并且有保护措施,因此可以暴露安装在机器中,不再需要将部件安装在封闭外壳中。而残余产品以及细菌、李斯特菌或者沙门氏菌恰恰会在这些区域中聚集。在新设计中,现在可随时检查每个安装部件,因此可以直接发现脏污并进行处理。  

在开始研发时,最大的挑战之一就是卫生设计的各个部件的可用性。对于直接接触产品的机器区域,多年以来已有易于清洁的解决方案。然而传动系中的卫生部件设计还在探索阶段。那时还没有合适的解决方案能满足 Weber 既严格、但又必需的要求。 机器内部行星减速机的任务多种多样。此外,可以通过皮带将上料槽中的产品准确定位在切刀前面,以便实现均匀的切片厚度。 配料单元的输送带可借助 Neugart 减速机在 xy 两个空间方向相互独立受到控制。通过这种方式,切好的产品被准确放在目标位置,以便继续加工。最终产品可以堆放、搭叠、折叠在一起,或者将其摆放成不同的形状。

显然,与可靠的合作伙伴携手合作才能开发出最佳的解决方案。长年与 Weber 合作的行星减速机供应商是 Neugart。Weber 对新型减速机的要求很高。现在需要用不锈钢完全包覆的减速机。同时必须采用 Weber 开发的新型密封方案。然而所有这一切都不能影响到功率密度或者性能。当时在 Neugart 的标准产品组合中也没有这样的卫生减速机。但是针对这个要求,Neugart 恰好可以利用自身强项,采用自身成熟的标准产品系列。以此为基础,公司可以根据用户要求迅速、灵活地改进标准减速机。所使用的全部材料均必须通过 FDA 认证(U.S. Food and Drug Administration,美国食品和药物管理局)。为了预防发生污染,甚至所使用的润滑剂也有 NSF-H1 认证。  

两家公司紧密合作,最终拟定了这些特殊要求。除此之外,所有相邻的交接区也必须针对开放式设计得到调整。还包括调整伺服电机的法兰。 为了能够预先计算所有应用参数,Weber 公司可免费使用 Neugart 提供的计算程序 Calculation Program (NCP),包括相应的培训。Weber 同样也可使用 Neugart Tec Data Finder。通过其中的 CAD 数据,用户可便捷地检查减速机在机器中的安装情况。 在传动系的耐久性试验过程中,所有随转速变化的温度特性计算值均经过了验证。

目前的设计方案具有前瞻性,并且为全行业奠定了标准。甚至竞争对手也对如何长时间实施该机器的卫生设计理念感到惊奇。美国用户和相应的机构组织均对 Weber 在该领域的突破表示了祝贺。

切片机是性能强大的工业切割机,可用于灵活、精确地加工香肠、火腿、肉制品和奶酪制品。切割速度可达每分钟 2,000 片。视型号而定,切片机可装载和处理长达 1600mm 的产品甚至连续产品。

我们有适合于贵行业的减速机:

显示其他特性

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7080 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4398 lbf in
防护等级
IP54

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15930 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
191-2535 Nm
倾斜力矩
1690-22435 lbf in
防护等级
IP65

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15930 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
148-4957 Nm
倾斜力矩
1310-43869 lbf in
防护等级
IP65

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
倾斜力矩
5-101 Nm
倾斜力矩
44-894 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
22-109 Nm
倾斜力矩
195-965 lbf in
防护等级
IP69K

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5531 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
147-1989 Nm
倾斜力矩
1301-17603 lbf in
防护等级
IP65
您有疑问?
请联系我们!