Flanşlı redüktörler – kompakt, yüksek torklar için güçlü burulma dayanımına sahiptir
Temel olarak, flanşlı redüktörler ve çıkış miline sahip planet redüktörler birbirlerine benzer. Ancak çok önemli bir fark var: kısa flanş mili geometrisi. Bununla birlikte, çıkış flanşlı redüktörler, eksenel olarak kompakt tasarımları ile öne çıkmaktadır.
Flanşlı redüktörler yerden tasarruf sağlar ve kolayca kombine edilebilirler
Flanşlı redüktörler genellikle robotik uygulamalar ve takım tezgahlarında kullanılır. Bunun nedeni, yerden tasarruf sağlamaları ve çok esnek olmalarıdır. Redüktörün çıkış mili geometrisinin robotikte yaygın olarak kullanılan ISO 9409-1 standardına uygun olması idealdir. Çünkü o zaman koordinasyon süreçleri hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve tahrik bileşenleri hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Örneğin, bu kasnaklar, flanşlı pinyonlar veya kaplinler için geçerlidir. Ön koşul, bileşenlerin de belirtilen standarda uygun olmasıdır.
Daha yüksek burulma dayanımı
Flanş bağlantılı çıkış milli flanşlı redüktörlerinin pratik bir avantajı, geniş çapıdır. Çünkü geniş çapı sayesinde redüktörler yüksek burulma dayanımına ulaşırlar. Bu, özellikle dinamik olarak değişen hareket yönleri olan uygulamalarda önemlidir.
Flanşlı redüktörlerin avantajları nelerdir?
- Çıkış milinin büyük çapı nedeniyle- Özellikle yüksek burulma dayanımına sahiptirler .
- Büyük boyutlu çıkış mili rulmanları sayesinde, Yüksek devrilme momentlerine izin verirler.
- Çok sayıda vidalama noktası sayesinde, yüksek torklara ulaşabilirler.
- ISO 9409-1'e göre standartlaştırılmış çıkış mili, uygun ek parçaların seçimini kolaylaştırır.
- Kısa bir montaj uzunluğu ile öne çıkarlar - ancak bunun için radyal olarak biraz daha fazla alana ihtiyaç var.
Flanşlı redüktörler nerelerde kullanılır?
Flanşlı redüktörler çoğunlukla yüksek burulma dayanımının gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Örneğin, takım tezgahlarındaki kremayer ve pinyon tahriklerinde veya portal taşıma sistemlerinde. Burada büyük yüklerin hızlı bir şekilde ivmelenmesi ve aynı anda hassas bir şekilde konumlandırılması gerekir. Flanşlı redüktörler ayrıca döner tablalar veya tekerlek tahrikleri için de tercih edilir.
Flanşlı redüktörlerin başka hangi özellikleri vardır?
Flanşlı redüktörler hem koaksiyel dişli kutusu hem de konik dişli kutusu olarak temin edilebilir. Konik dişli kutularında ayrıca entegre bir içi boş şaft bulunur. Örneğin, besleme hatları mil içinden geçirilebilir.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur