Buna güvenin: İhtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayacak redüktörü bizde bulabilirsiniz!
Yönetilebilir bir parça yelpazesinden neredeyse sonsuz bir uygulama yelpazesini mümkün kılmak bizi büyülüyor. Bu modüler ve esnek modüler sistemler sizin açınızdan çok somut avantajlara sahiptir, çünkü tam size göre olan redüktörü hızlı, etkili ve ekonomik bir şekilde bir araya getirebiliriz. Hatta bunun da ötesinde:Bu sayede maksimum kalite, ekonomiklik ve verimlilik de sağlıyor, tasarımcılarınızın teknik çerçeve koşulları ile maliyetleri kolayca birleştiriyoruz.
Bu arada, TDF (Tec Data Finder) ile seçeneklerinizin ne kadar çeşitli olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Çünkü bu yazılım size çok çeşitli modüler sistemimizin tüm olası kombinasyonlarını sunmaktadır. Böylece ekstra çaba harcamadan bireysel bir çözümden faydalanabilirsiniz. Tıpkı tek kademeli veya çok kademeli redüktörünüz için maksimum tavsiyeden ve mükemmel yapısal tasarımdan faydalanabildiğiniz gibi.
Ekonomi redüktörler 11
Economy Line'in planet redüktörleri ve dik açılı redüktörleri tüm varyantlarda cazip maliyetli güç paketleridir. Bunlar hafif, güçlü ve düşük sürtünmeli yataklara sahiptirler. Yapıları ve teknik tasarımları, onları zorlu üretim döngüleri için ideal kılmaktadır.
Hassas redüktörler 11
Bu hassas redüktörler, burulma boşluğu ve rijitlik açısından en yüksek doğruluk için oluşturulmuştur. Ayrıca yüksek IP koruma sınıfları, dayanıklılıkları ve çok yönlülükleri ile etkileyicidirler. Ek olarak, bu planet redüktörler, hemen hemen tüm uygulama özelliklerine hizmet edebilmek için farklı dişli türleri ile de sağlanabilir.
Uygulamaya özgü redüktörler 4
Bir Hygienic Design redüktör mü arıyorsunuz? Endüstriyel taşıyıcılar veya delta robotlar için güvenilir, sağlam ve güçlü bir redüktöre mi ihtiyacınız var? O zaman bizimle görüşün! Mühendislerimiz kesinlikle uygulamanız için en uygun çözümü bulacaktır.
全新一体化减速机‑小齿轮‑齿条系统方案
精准协同,成就高性能齿条传动
我们提供涵盖减速机、预组装小齿轮以及精确匹配齿条的完整产品组合,为您带来来自同一供应商的高度协调系统解决方案。这不仅让集成变得更加简单,也确保您的应用获得卓越的性能表现。
得益于精密的齿形加工与优异的制造品质,Neugart 齿条在进给力、运行平稳性和定位精度方面均能满足最严苛的要求。其高度灵活性使其能够适用于多种应用场景——精准、耐用且动力强劲。
Özel tasarım redüktörler – Made by Neugart
Müşteriye özel çözümler
Planet redüktörleri alanında lider üreticilerden biri olarak, her şeyden önce müşterilerimiz için sürekli yeni çözümler peşindeyiz. Planet, dişli çark ve konik dişli redüktörleri her zaman müşteriye özel çözümler olarak geliştirilmesinden üretimine ve satışına kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Müşterilerimizin özel isteklerini yerine getirebilmek için müşterilerimizle birlikte hareket etmek bizim için çok önemlidir. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
Neugart planet redüktör Premium Pre-Sales
Redüktörlerimizin uygulama alanları çok çeşitlidir. Neredeyse hiçbir uygulama diğerine benzemez. Bu nedenle, en başından itibaren bilgi ve uzmanlığımızı severek her projeye dahil ediyoruz. Böylece müşterilerimizle birlikte her uygulama için en iyi çözümü buluyoruz.
İş birliği: Anlayış tesadüf değildir
Neden bir redüktör üreticisi olarak bu kadar çok müşteriye destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara gerçekten ilerlemelerinde yardımcı oluyoruz? Çok basit: Çünkü onları her zaman çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz ve en iyi çözüme giden yolda yazılımımızı, beynimizi ve donanımımızı kullanıyoruz.
Neugart Yazılım
Her ihtiyaç için doğru yazılıma sahibiz. Ama kendiniz görün: Bulmak, yapılandırmak ve tahrik sistemini tasarlamak sadece birkaç tıklamayla mümkün
Mükemmel redüktöre giden dijital yol. Seçimi siz yapın:
Neugart Beyin
Kişisel görev gücü olarak yanınızdayız ve ilk fikirden mükemmel redüktöre kadar size eşlik ediyoruz.
Neugart Donanım
Sonunda her şey nereye varır: Redüktörünüze. Ve bunun alabileceğiniz en iyi redüktör olduğunu iddia ediyoruz.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur