Loading ...
Neugart Calculation Program

传动设计更加简单

使用 NCP (Neugart Calculation Program),您可以轻松地找到完美的减速机与电机的组合。

下载

我们热衷于尽可能地简化与客户的合作环节并提升效率。

Neugart Calculation Program 就是我们最重要的工具之一。它具有直观的操作方式,可以帮助我们的客户简单地设计驱动程序,而且是免费的。

NCP —— 传动设计软件 Neugart Calculation Program

我们始终认真地倾听客户的需求。所以我们研发出了 NCP —— Neugart Calculation Program。这款计算软件为您设计复杂的传动系统提供了完美的基础。 具体地讲,您可以用 NCP 在几分钟之内配置出符合您需求的减速机-电机组合。方法很简单:您只需要输入应用数据。 这样做的结果是:您将得到精准匹配您的需求与您的传动设计理念的减速机。由此降低了您的应用成本,而且提高了效率。

我们用来设计传动的软件可以做到这些

NCP 以复杂的功能为背景。它会计算传动系统设计所需的所有参数。最重要的是:NCP 的操作十分简单:由于它的用户界面划分得很清晰,结构井井有条,而且直观,容易理解。
 

通过对比,作出更好的决策

我们乐于为客户降低工作负担。此外,NCP 可以为所有参数实时成像。因此,您可以立刻对比类似的驱动组件,并迅速优化草案。
 

为行星减速机设计提供最大的灵活度

在 NCP 里有许多应用程序和传动选项可供选择。例如:小齿轮和齿条,还有牵引传动、主轴、皮带、传送带、转向台、曲轴或各种盘卷机。NCP 程序里提供设计您的减速机所必须做的一切:把相关应用参数输入到对应的位置。 大容量的集成数据库也是该程序的一大强项。它收录了所有主要制造商生产的21000多种电机。它进一步简化了用 NCP 设计减速机的工作量。
 

免费使用,外加培训

我们的减速机设计程序凝聚了大量心血和热情。尽管如此,我们仍然为您提供免费的 NCP 。我们还为您提供如何使用 NCP 设计减速机的培训。 查看培训日程安排

您的优势:

  • 在标注尺寸时做到一览无余
  • 一眼看到输入和输出数值
  • Neugart 客户或感兴趣的人士均可免费参加
  • 可以在线与离线使用 —— 在不联网的情况下也可以完成传动的设计
  • 安装时无需管理员权限
  • 简单而直观地操作 —— 却能够实现复杂的功能
  • 电机数据库收录了21000多种常见的电机
  • 所有计算步骤均有大量技术文档
  • 对所有输入的数值进行合理性检查,确保安全
  • 有七种语言可供选择
  • 另外:可以直接在线查看产品的尺寸表与 CAD 文件
NCP

下载

使用 NCP 4.4
安装 NCP
NCP 最新资讯

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin