值得信赖:我们拥有完美符合您需求的减速机!
我们热衷于从可控的零件范围中开发出几乎无止境的产品组合。这些模块化的、灵活的组装套件系统为您提供了切实的好处:我们可以迅速、高效、低成本地组装出精准匹配您需求的减速机。不止于此:我们还可以保障最高的质量、最大的经济效益、最高的效率。我们能够既满足您的设计师提出的技术框架条件,又兼顾成本。
此外,您还可以用 TDF (Tec Data Finder)亲自查看我们种类众多的产品组合。使用这个软件,您可以将我们的组装套件数以千计的组合方式一览无余。您不需要额外的劳心劳力,就能得到为您定制的解决方案。正如我们为您的单级或多级减速机提供的最佳咨询服务以及完美的结构设计那样。
经济型减速机 11
Economy Line 每一种型号的行星减速机和直角行星减速机都是具有价格吸引力的动力单元。它们重量轻、性能强、轴承摩擦小。对于高强度生产周期来说,这类减速机的结构和设计是理想的选择。
精密型减速机 11
这些高精度减速机是我们针对最高的回程间隙与刚性而制造的。它们还具备高IP防护等级、高承载能力、用途广泛等特征。这类行星减速机还具备多种不同的齿轮类型,几乎可以符合所有的应用规格。
全新一体化减速机 小齿轮 齿条系统方案
精准协同,成就高性能齿条传动
我们提供涵盖减速机、预装小齿轮以及精确匹配齿条的完整产品组合,为您带来同一供应商的高度协调系统解决方案。这不仅让集成变得更加简单,也确保您的应用获得卓越的性能表现。
得益于精密的齿形加工与优异的制造品质,Neugart 齿条在进给力、运行平稳性和定位精度方面均能满足最严苛的要求。其高度灵活性使其能够适用于多种应用场景——精准、耐用且动力强劲。
定制减速机 —— 由 Neugart 制造
客户定制解决方案
作为行星减速机的领先制造商,我们一直努力寻找新的解决方案,尤其是在客户服务方面。为此,除行星减速机、直齿轮减速机和斜齿轮减速机外,我们还致力于研发、设计和制造特种减速机。我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。在早期研发阶段,我们与您的通力合作至关重要。不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。
合作:理解绝非巧合
为什么我们作为减速机制造商不仅向客户发货,而且能够推动客户的事业发展?很简单:因为我们总是准确地倾听客户的想法 —— 并且用我们的软件、脑件和硬件全程协助客户。
Neugart 软件
我们针对每一种需求,提供正确的软件。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能 —— 只需几下点击.
通往完美减速机的数字之路。请选择: