Neugart —— 为什么说“我们最精湛的技术是倾听”?
在行星减速机市场取得成功的时间和我们一样长的制造商必然深知这一点:客户方会提出数不尽的要求。我们希望用我们的模块式系统满足客户的一切要求,最终实现无可比拟的经济效益、效率、耐久性和质量的组合。我们的成功不仅在于我们的模块化系统和 Neugart 减速机。同样重要的是,我们仔细倾听您的需求。我们可以快速理解您的需求,从而快速将您的需求转化为现实。
我们的思想,我们的工作方式
让我们一起实现更多目标!
人们分享知识,知识就会增多。这句话对于行星减速机的制造来说再正确不过了。而且,我们不会对我们的知识避而不谈。
为了让您得到毫无瑕疵的减速机解决方案,我们始终保持学习您的经验,并熟悉您的要求。
只有这样做,我们才能够从数千种装配组合中找到精确匹配您需求的产品。
数字和事实
其中660多名在德国基彭海姆总部工作。
2024年,Neugart集团的总营业额超过9690万欧元。
为客户定制的减速机则有无穷尽的配置方式。
1920
1928
1943
1952
1954
1960
1967
1969
1970
1973
1975
1978
1980
1985
1989
1990
1993
1996
1997
2000
2000
2003
2004
2008
2010
2011
2013
2014
2015
2017
2020
2020
2022
2022
2023
2023
2024
2025
2026
这一历史还在继续
世界不会停止运转 —— 我们也不会。因此,我们依靠创新的技术和我们全部的知识,继续研发我们的硬件和软件。我们同样重视与客户公开地交换想法。我们坚信这是可持续的成功诀窍。因为最终的结果很简单:如果我们贡献出自己的知识,而作为客户的您也这么做,我们就可以共同根据您的要求配置出世界上最好的减速机。
全部信息一览
销售与位置
我们从 Kippenheim (在弗莱堡和斯特拉斯堡之间)为全球各地的客户及其关切的业务提供帮助。由于我们在全世界范围内建立了自己的销售工程师和销售合作伙伴网络,他们的经验都非常丰富,可以随时随地为您服务。—— 无论您的 Neugart 减速机应用在何处。
查看概览
可持续发展
对我们来说,可持续发展和质量是密不可分的。因为我们的行星减速机能够可靠地运行、经久耐用、而且几乎不需要维护,它们本身就是您的驱动装置可持续的解决方案。不仅如此,我们已经获得 DIN EN ISO 14001 环保规范认证。我们还获得了 DIN EN 16247-1 能源审查认证。
Neugart 与可持续发展