Müşterilerimizle aramızdaki iş birliğini mümkün olduğunca verimli ve kolay hale getirmeyi seviyoruz.
Neugart Calculation Program en önemli araçlarımızdan biridir. Çünkü sezgisel çalışır, tahrik tasarımını kolaylaştırır ve müşterilerimiz için ücretsizdir.
NCP – Tahrik tasarımı için Neugart Calculation Program
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına her zaman kulak veriyoruz. Bu yüzden NCP'yi geliştirdik – Neugart Calculation Program'ını. Bu hesaplama yazılımı size komple aktarma organını tasarlamak için mükemmel bir temel sunar. Somut bir ifadeyle, NCP ile birkaç dakika içinde uygun redüktör-motor kombinasyonunu yapılandırabilirsiniz. Kolayca, uygulama verilerinizi girmeniz yeterlidir. Sonuç: Size ve tahrik konseptinize tam olarak uyan redüktöre sahip oluyorsunuz. Böylece uygulamanızın maliyeti ve enerji tüketimi verimli hale gelir.
Tahrik tasarımı için yazılımımızın yapabildikleri
NCP, karmaşık işlevlerle arka planda çalışır. Bu sırada, tüm aktarma organınızın tasarımı için tüm parametreleri hesaplar. Ve en iyisi: NCP'nin kullanımı kolaydır: Çünkü kullanıcı arayüzü açık bir şekilde düzenlenmiş, temiz bir şekilde yapılandırılmış ve sezgisel olarak anlaşılabilir.
Karşılaştırın ve daha iyi karar verin
Müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmayı seviyoruz. NCP tüm parametreleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir. Böylece benzer tahrik bileşenlerini anında karşılaştırabilir ve taslakları hızlı bir şekilde optimize edebilirsiniz.
Planet redüktör tasarımında tam esneklik
NCP'de, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok uygulama ve tahrik seçenekleri bulunmaktadır. Örneğin pinyon ve dişli kremayerler, ayrıca hareket tahrikleri, vidalı miller, kayışlar, konveyör bantları, döner tablalar, krank-biyel mekanizmaları veya çeşitli sarıcılar. Redüktör tasarımınız için NCP programında yapmanız gereken tek şey:İlgili uygulama parametrelerini pratik hücrelere aktarmak. Ayrıca kapsamlı ve entegre veri tabanı da çok güçlüdür. Tüm büyük üreticilerin 21.000'den fazla motorunu içerir. Bu da, NCP ile redüktör tasarımını daha da kolay hale getiriyor.
Ücretsiz ve eğitimlerle
Redüktör tasarımı ve tahrik tasarımı programımızda çok emek ve özen yatıyor. Fakat NCP'yi yine de size ücretsiz olarak sunuyoruz. Ve size NCP ile tahrik tasarımı için eğitimler sunuyoruz. Eğitim tarihlerine git
Bir bakışta avantajlarınız:
- Boyutlandırma işleminde tam genel bakış
- Bir bakışta giriş ve çıkış değerleri
- Neugart müşterileri veya ilgilenenler için ücretsiz
- Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabilir - İnternet erişimi gerektirmeyen tahrik tasarımı
- Kurulum için yönetici hakları gerekmez
- Kullanımı kolay ve sezgisel – karmaşık olanaklara rağmen
- 21.000'den fazla yaygın motor içeren motor veri tabanı
- Tüm hesaplama adımlarının kapsamlı teknik dokümantasyonu
- Girilen tüm değerlerin uygunluk kontrolü sayesinde güvenlik
- Yedi dilde dil desteği
- Artı: ürünlerin ölçüm sayfalarına ve CAD dosyalarına doğrudan çevrimiçi erişim
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur