Loading ...

常见问题解答

质量与环境

 


答:是。Neugart GmbH 定期开展严格的质量审核。我们的质量管理体系已经通过了 ISO 9001:2015 认证。您可在此处查看我们的质量认证 PDF。

 

 


答:是。我们在公司确立了保护资源的理念和负责任的能源消耗观。相应的,我们的环境管理体系已经通过了 ISO 14001:2015 认证。您可在此处查看我们的环境认证 PDF。

 

 


答:AEO 指的是综合认证优秀企业 (Authorized Economic Operator)。自 2008 年起,经过海关往来货物的欧盟公司都可以申请此资格。AEO 认证的目的在于确保从部件供应商到制造商,再到最终消费者的内部供应链能够保持稳定。

Neugart GmbH 几年前就已经有此资格,因此也通过了 AEO 认证。您可在此处查看我们的 AEO 认证 PDF (AEO-F = AEO-C + AEO-S)。

 

 


答:是。作为一家私营公司,我们感到自己有责任在我们的员工、合作伙伴和客户面前按照社会准则行事。因此,我们坚持履行社会责任国际标准体系 SA8000。其主要目标是改善工作条件。这也就是说,我们尊重并遵守与工作条件和工作安全相关的规则。

如需了解 SA8000 行为准则的最新内容,请访问以下链接 - PDF。

 

 


答:作为一家私营公司,Neugart 一直坚持履行自己的环境责任和社会责任。因此,使用冲突资源并不符合我们的道德准则。为此,我们要求我们所有的供应商证明其遵守了《欧盟冲突矿产条例》2017/821指令。也就是说,他们必须确认他们会拒绝采购来自冲突地区的资源。

冲突资源指的是在冲突地区开采、提炼或生产的自然资源和其他产品。它们的生产过程通常是非法的,脱离国家政府控制,生产条件往往不人道,并且违反国际法。

我们并不直接从制造商处买入原材料,因此我们很大程度上需要依赖供应商的合作。

 

 


答:欧盟指令 2011/65/EU 及其前身 2002/95/EC,对某些危害性物质在电子电气设备中的使用,及其在设备部件或建筑部件中的分布做出了规定。我们的标准减速机的所有材料都经过了精挑细选,保证符合 RoHS 指令的要求。至于定制减速机和齿轮部件,我们只能依靠客户的合作,我们会要求客户在其所在地遵守 RoHS。

 

 


答: REACH 是用于注册、评估、准许与限制化学物质的欧洲化学品法规( (EG) Nr.1907/2006 )。该法规自2007年起生效。它的作用是为人类的健康与生态环境确立较高的防护标准。根据 REACH 法规 的规定, Neugart 公司是一家下游用户。这意味着Neugart公司不生产、改动或销售任何原材料或者化学品。本公司的产品按照 REACH 的定义被归入“产品”(货物)一类。其中所包含的物质无需专门申请许可。因此, Neugart 没有注册义务 (第7章,第1节,条款 b)。

 

 

 

答:Neugart 特别关注包装材料的可回收性,其中大部分是纸板和薄膜,以便它们能够回到材料循环中。
Neugart 使用的包装材料概览,包括包装代码(回收代码),请点击此处。

参考资料:   指令    94/62/EC 和 EU 2018/852 包装和包装废弃物
                                   和 97/129/EG 包装材料识别系统

 

 


答:可以。您可以向我们索取符合 EN 10204-2.1 的法令合规证明或符合 EN 10204-2.2 的公司认证证书。不过,以上两项服务均为收费服务。可行性和成本由我们的质量保证部门确定。

法令合规证明能够证明我们的材料要求、表面质量、尺寸一致性、公差以及必需的功能全部都是按法令规定提供。如果您需要,我们在提供法令合规证明时还可随附一份协议。

如果您需要我们提供法令合规证明,请咨询我们的销售部门。您可从此处获取各地区的联系人列表。联系人。

 

 


答:我们的 HLAE 它是世界上第一款采用卫生设计的行星齿轮箱--灵活、 无需径向螺钉且动力强劲。

此减速机专为食品与药物制造行业而设计。

Neugart 从 2014 年起成为欧洲卫生工程与设计组织 (EHEDG) 的成员。该组织旨在提升卫生处理的可靠性。

 

 

 


答:中国强制性产品认证 (CCC) 是适用于中国市场中的产品的审核认证。它也适用于在中国以外地区生产的产品。但是,我们的减速机不属于 CCC 的管辖范围。因此,我们无法申请 CCC 认证。

 

 


答:作为一家私营公司,Neugart 一贯遵守适用的行为准则、法律和指令。我们的合规性团队随时关注任何对我们公司有影响的法律修订。我们会即时根据最新规定做出必要的修改调整。我们会持续审查内部流程和工作流,在必要时,根据适用的规定进行调整。

 

服务

 


答:为了提供最适合您的用途的解决方案,我们需要您提供尽可能多的参数,最好能提供全部参数。另外,我们还必须知道您的减速机预计要连接哪种电机。您可以预先使用我们的 Tec Data Finder、product filter 或我们的设计软件 NCP 查找产品,这样可以让我们双方的订购工作更加轻松顺畅。我们的销售部门十分乐于帮助您解决设计问题。您可从此处获取各地区的联系人列表。

 

 


答:产品代码清楚指出了您的产品的配置。您只需在 Tec Data Finder 中点击几下,就能生成代码,或者您也可以查阅我们的产品目录。如果您需要帮助,请联系我们的销售部门。您可在此处查找有关产品代码的更多详细信息。

 

 


答:我们的“新闻与事件”版块会不断更新我们的培训日程安排。点击这里可以了解更多关于我们的培训课程内容。您也可以在那里报名。如有疑问,您也可以联系我们的培训专家。

 

联系人

 


答:我们的 Tec Data Finder 已经涵盖了大部分标准减速机。如果您要寻找其他解决方案,或者需要关于配置方面的支持,我们的销售部门十分乐于为您提供帮助。您可从此处获取各地区的联系人列表。您可在此处查找有关定制减速机的更多详细信息。

 

 


答:Neugart 提供一系列视感软件应用,帮助您查找合适的产品:Neugart Calculation Program (NCP)、Product Filter 和 Tec Data Finder (TDF)。如果某款程序没有起到预期的效果,或者您有任何问题,请联系我们的销售部门。您可从此处获取各地区的联系人列表。

 

售后

 


答:每一个 Neugart 减速机在交付时都附有详细的安装说明。此外,我们的每一个产品页面上都提供了详细的相关说明供您下载。

 

 


答:已停产的产品可依照客户请求提供维修。这取决于减速机的状况以及是否有备件可供使用。
请通过 service@neugart.com 联系我们的售后服务部门。

以下减速机为已停的产品:

  • PLS
  • WPLS
  • PLV
  • PLS HP
  • PLF HP

已停产的减速机不提供新产品订购。我们建议您从我们最新的减速机系列中选取适合的产品。由于我们的产品系列涉及广泛,我们乐意与您一起寻找适合的减速机。我们将协助您更换机型,请直接与我们联系:联系方式。

 

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin