Loading ...


什么是锥齿轮减速机?

锥齿轮减速机是直角行星减速机的一种常见形状。因为有两个锥齿轮相互作用,由此在驱动与输出之间产生一个夹角。

大多数锥齿轮减速机是90度的。当然也有其它角度。根据这种减速机的应用条件,驱动轴和输出轴可以设计为同向旋转,也可以反向旋转。

最简单的锥齿轮减速机类型具有一级直齿或斜齿。锥齿轮减速机的一种特殊形状是准双曲面齿轮。点击这里进一步了解减速机。(链接到准双曲面齿轮)

它有哪些特点?

通过锥齿轮减速机里的齿轮,可以产生较小的轮廓重叠。这样会对运行的平稳性产生负面影响。此外,锥齿轮减速机只能使用相对较低的转矩。相应地,传动比通常也更低。举个例子,如果把锥齿轮减速机和行星减速机组合使用,那么锥齿轮减速机大多可以达到 1:1 的传动比。


准双曲面齿轮和螺旋伞齿轮还有更多功能

如果要求锥齿轮减速机具备较高转矩的同时运行平稳,那么可以选择准双曲面齿轮。它们采用蜗线齿。但是,它的设计和制造成本更高。它的好处是既可提高转矩,又能提升运行平稳度。


较高的轴承负荷

这类减速机会产生较高的轴向和径向负荷。客户可以用轴承来吸收负荷。但如果把锥齿轮减速机和行星减速机组合为多级减速机,那么必须特别注意轴承的使用寿命。尤其是在将高转速的锥齿轮减速机用作驱动级的情况下。一个有趣的细节是:与蜗轮蜗杆传动装置相比,锥齿轮减速机无法实现自锁。


锥齿轮减速机的应用示例 —— 用在哪里?

几乎没有不使用这种减速机的工业和行业。尤其是可用空间较小的地方。此外,可以实现锥齿轮行星减速机的组合。因为这一组合可以提高转矩。


锥齿轮减速机的优点:

  • 它们可以在有限的安装空间里使用。
  • 它们结构紧凑,而且可以和其它类型的减速机组合使用。
  • 使用螺旋锥齿轮可提高转速。
  • 它们是准双曲面齿轮减速机的经济实惠的替代品。

锥齿轮减速机的缺点:

  • 它们的构造复杂。
  • 它们的传动效率低于行星减速机。
  • 它们的运行噪音较高。
  • 在单级传动比范围内,转矩较低。

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin