Laden Sie Datenblätter und CAD-Modelle herunter!
Konfigurieren Sie Ihre Getriebe genau, wie Sie es brauchen!
Nutzen Sie die integrierte Vergleichsansicht mehrerer Getriebekonfigurationen!
Lassen Sie sich am Ende direkt eine Angebotsanfrage erstellen!
Konfigurieren Sie Ihr passendes Getriebe!
Sie sind auf der Suche nach einem Getriebe, das genau zu Ihren Anforderungen und zu den Wünschen Ihrer Kunden passt? Dann macht unser TDF – der Tec Data Finder – Ihnen das einfach. Denn mit ihm können Sie unsere breite Palette an Möglichkeiten direkt so filtern, dass Ihnen die geometrisch passenden Getriebe angezeigt werden. Dabei können Sie Ihre Auswahl sowohl mit der Eingabe eines Getriebes oder Ihres Motors starten.
Für Konstrukteure haben wir im Auswahlbereich übrigens auch unser NCP verlinkt – das ist unsere Software für die Auslegung von Getrieben.
Motor auswählen
Motor auswählen
Hinweis Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter mit Motoranpassung müssen Sie noch einen Motor auswählen.
Motor ausgewählt
Motor ausgewählt
Getriebe konfigurieren
Hinweis Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter müssen Sie noch ein Getriebe konfigurieren.
Konfigurieren Sie zunächst das Getriebe, um im Anschluss den passenden Motor auszuwählen.
Getriebe konfiguriert
Getriebe konfiguriert
Motordatenbank
Motordatenbank
Manuelle Motordateneingabe
Manuelle Motordateneingabe
Bitte wählen Sie einen Motor aus:
| Geometrie | ||
|---|---|---|
| Durchmesser Motorwelle | D60 | |
| Durchmesser Zentrierbund | D61 | |
| Durchmesser Lochkreis | D65 | |
| Motorwellenlänge | L60 | |
| Zentrierbundlänge | L61 | |
| Zentrierbundansatz | L63 | |
| Nutzbare Motorwellenlänge | L62 | |
| Flanschtyp Motor | ||
| Gewinde Motormontage | ||
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Stillstandsdrehmoment | T0 | |
| Nenndrehmoment | TN | |
| Maximaldrehmoment | Tmax | |
| Nenndrehzahl | nN | |
| Maximale Drehzahl | nmax | |
| Leistung | P | |
| Massenträgheitsmoment | J | |
| Spannung | V | |
| Masse | m | |
Manuelle Motordateneingabe
D60
mm
L60
mm
L61
mm
L63
mm
L62
mm
L62
mm
D61
mm
D65
mm
Baureihe
PLE
WPLE
PLQE
WPLQE
PLPE
WPLPE
PLHE
WPLHE
PLFE
WPLFE
PFHE
PSNpro
PSFNpro
PSBNpro
PLN
PLFN
WPLN
WPSFN
WGN
NGV
HLAE
PSN
PSFN
PSBN
2. Baugröße
Als registrierter Benutzer können Sie Konfigurationen ganz einfach hinterlegen und direkt anfragen.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden